Carotatrice a batteria DD 110-D-22
Nuovo prodottoArticolo #r18888606
Carotatrice a diamante compatta a batteria per il carotaggio manuale su muratura da 12-132 mm (5/16 - 5-1/4")
- Gamma di diametri: 12 - 162 mm
- Materiale base: Muratura, Blocco, Mattone
- Modalità di funzionamento: Sistema di perforazione portatile
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Compatto e maneggevole - il carotaggio manuale è ora cordless, per una maggiore maneggevolezza e mobilità
- Ingranaggi elettronici per prestazioni più elevate – set di marce elettronici con combinazioni RPM/coppia per velocità di foratura ottimizzate per ogni diametro
- Carotaggio manuale più sicuro – Active Torque Control (ATC) vi protegge da una rotazione incontrollata se la corona si inceppasse
- Più carotaggi per ogni carica: accoppiate con le nuove corone cordless ottimizzate per ottenere fino al 30% di autonomia in più
- Rimozione delle carote più semplice - la funzione di oscillazione aiuta a smuovere le carote in calcestruzzo bloccate per risparmiare tempi di fermo
Applicazioni
- Foratura di attacchi per l'installazione di apparecchiature elettriche
- Carotaggio a secco di calcestruzzo cellulare, blocchi di pietra arenaria, mattoni forati, mattoni pieni e clinker per la realizzazione di fori passanti per tubi ecc. in impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento