Carotatrice DD 500-CA
Nuovo prodottoArticolo #r3531753
Carotatrice a diamante trifase per uso intensivo con motore ad alta frequenza e unità di alimentazione automatica opzionale per foratura in calcestruzzo con telaio in diametri da 82 a 600 mm (3-7/32 - 23-5/8")
- Gamma di diametri: 82 - 600 mm
- Materiale base: Calcestruzzo, Cemento armato
- Modalità di funzionamento: Sistema di perforazione su supporto
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Potente motore ad alta frequenza con controllo elettronico della velocità, per un'erogazione ottimale su tutta la gamma di diametri
- Compatibile con l'unità di avanzamento automatico DD AF-CA, che rende il carotaggio un processo altamente efficiente e completamente automatico
- Iron Boost: per un incremento rapido delle prestazioni con una coppia aumentata quando si fora attraverso ferri di armatura
- Grazie alla protezione IP 55 i carotaggi possono essere effettuati anche nelle condizioni più impegnative
- Il funzionamento al regime ottimale di giri è facilitato dai LED indicatori della potenza - per le massime prestazioni e una maggiore durata della corona
Applicazioni
- Per l'esecuzione di fori passanti e penetrazioni
- Aperture per tombini
- Perforazione profonda
- Foratura in serie per l'installazione di portacavi
- Grandi aperture per tubi di scarico, ecc.


Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.
Servizi

Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.