DD 110-D
Neues ProduktArtikel #r3834
Kompaktes und leichtes Diamantkernbohrgerät für handgeführte Trockenbohrungen in Mauerwerk, bis Ø 160 mm
- Durchmesserbereich: 16 - 162 mm
- Untergrundmaterial: Mauerwerk
- Betriebsmodus: Handgeführtes Bohrsystem
Teilen
Andere Kunden suchten auch nach Bohrgerät, Diamant Kernbohrgerät, Bohrmotor oder Diamantbohrgerät
Leistungen
- Hohe Motorleistung und robustes Zwei-Gang-Getriebe für optimale Geschwindigkeit
- Kompakt und leicht, deshalb viel einfacher in der Handhabung
- Rutschkupplung, Überlastschutz und Sicherheitsschalter für maximalen Arbeitskomfort
- Extrem schneller Bohrfortschritt und hohe Produktivität mit den neuen Hilti PCM Diamantbohrkronen und Dosensenkern
- Mit der Hilti BI+ Aufnahme können Sie Bohrkronen in Sekunden wechseln - keine Werkzeuge erforderlich (werkzeugloses System)
Anwendungen
- Gang Handgeführte Trockenbohrungen in Kalksandstein, Gasbeton, Lochziegel, Ziegel und Klinkersteine
- Sackbohrungen bei der Installation von Elektroarmaturen
- Durchbruchsbohrungen für Kabel und Kabeltrassen
- Durchbruchsbohrungen für Sanitär-, Heizungs- und Klimarohre

Flottenmanagement
Wir kümmern uns um Ihre Werkzeuge, damit Sie sich um Ihr Geschäft kümmern können.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
- Die Diebstahlversicherung kann finanzielle Risiken und unerwartete Kosten verringern.