DSW 1510-CA Seilsäge
Neues ProduktArtikel #r9559494
Elektro-Seilsäge (15 kW) für einfachere Handhabung bei schweren Schneidarbeiten mit automatischer Seilspannung, automatischer Schnittsteuerung und Funkfernbedienung
- Motorleistung S1: 16 kW
- Stromquelle: Elektrisch
- Min. Generatorleistung: 40 kVA
Teilen
Andere Kunden suchten auch nach Diamantseil, Diamant trennen, Diamantwandsäge, Diamant sägen oder Diamantseilsäge
Leistungen
- Cut Assist – für vollautomatische Schneidearbeiten mit Diamantseilsägen. Cut Assist erhöht die Produktivität deutlich und schafft mehr Zeit für andere Arbeiten
- Funkfernbedienung – der Bediener kann beim Schneiden in sichererem Abstand zur Seilsäge stehen
- Integrierte Schaltung – keine zusätzlichen Kabel erforderlich
- Höheres Anfangsdrehmoment für den Seilstart
- Werkzeuglose Einstellung der Umlenkrollen
Anwendungen
- Strukturelle Veränderungen von Gebäuden oder Infrastruktur – Schnittöffnungen aller Art und fast jeder Form
- Sägt alles von schwer armiertem Beton bis zu dickem Mauerwerk
- Abbruch von Bauwerkskomponenten wie Brücken, Schornsteinen, Tunneln, Dämmen, Fundamenten
- Sägen in lärmempfindlicher Umgebung
- Diamantseil-Schneiden für Anwendungen, bei denen der Platz für Wandsägen zu eng ist