Gasbetriebenes Setzgerät GX-IE XL für Dämmplatten
Neues ProduktArtikel #r19718461
Bolzensetzgerät zur Befestigung von Dämmplatten auf weichem und harten Beton mit kaltgeformten Stahlbolzen (Dämmplatten von 25 bis 200 mm Stärke)
- Elementaufnahme: Einzel
- Element Länge - Bereich: 25 - 200 mm
- Art der Stromquelle: GC 52 Gasdose
Teilen
Leistungen
- Schnelle und einfache Befestigungsmethode für Dämmanwendungen – bis zu fünfmal schneller als herkömmliche Methoden
- Weniger Ermüdung vor allem im Überkopf-Einsatz durch kurzen und komfortablen Hub (20 mm) mit geringem Rückschlag
- Akkugeräte-Plattform – ein Akku für alle 12-V-Geräte von Hilti
- Ausgezeichnete Akkulaufzeit – 5000 Bolzen mit einer Akkuladung bei nur 30 Minuten Ladezeit
- Hochergiebige Gasdose – über 800 Schüsse mit einer Dose
Anwendungen
- Befestigung von Steinwolle, EPS, XPS, PIR und PUR an weichem und hartem Beton durch ein einziges System mit kaltgeformten Stahlbolzen
- Geeignet für die Befestigung von Dämmstoffen an Wand und Decke.
- Geeignet zur Befestigung von Dämmstoffen bei hinterlüfteten Fassaden
- Geeignet für die Befestigung von Dämmstoffen an der Unterseite von Betonplatten (Decke)
- Befestigung von Kellerwandabdichtungen (Fundamentwand)