Erogatore
Scopri come i nostri erogatori cordless per stucco, ancoranti chimici e sigillanti, possono aiutarti a fare di più in minor tempo, riducendo gli scarti
9 Prodotti
Filtro
Nuron
- Descrizione
- Dosatore di ancorante chimico ibrido/epossidico alimentato a batteria con funzioni intelligenti per aumentare la velocità, la sicurezza e ridurre gli scarti (piattaforma a batteria Nuron)
- Tipo batteria
- 22 V
- Dimensioni (LxPxH)
- 440 x 120 x 230 mm
- Tipo di dispenser
- Batteria
- Descrizione
- Potente erogatore per calatafaggio a batteria per una vasta gamma di sigillanti, stucchi e adesivi (piattaforma batteria Nuron)
- Forza di espulsione
- 4900 N
- Velocità a vuoto
- 1 - 10 mm/s
- Lunghezza (con cilindro 310 ml/10 oz)
- 457 mm
- Descrizione
- Dispenser a batteria per applicazioni di ancoranti chimici ibridi/epossidici
- Tipo batteria
- 22 V
- Tipo di dispenser
- Batteria
- Descrizione
- Erogatore 22V per calafataggio, alimentato a batterie Li-ion, per sigillanti e adesivi destinati a diverse applicazioni
- Forza di espulsione
- 5000 N
- Velocità a vuoto
- 1 - 10 mm/s
- Lunghezza
- 186 mm
- Descrizione
- Dispenser pneumatico per applicazioni di ancoranti chimici ibridi/epossidici
- Tipo di dispenser
- Pneumatico
- Descrizione
- Dispenser manuale per resine a cartuccia rigida
- Tipo di dispenser
- Manuale
- Descrizione
- Dispenser manuale per applicazioni di ancoranti chimici ibridi/epossidici
- Tipo di dispenser
- Manuale
- Descrizione
- Erogatore di schiuma cilindrico ampio dal design ergonomico, ideale per raggiungere zone di difficile accesso
- Advantage 01
- Design ergonomico