SBT 6-22 Akku-Bohrschrauber
Neues ProduktArtikel #r17291558
Bohr- und Setzgerät zum exakten Vorbohren von Löchern und zum Setzen von S-BT Gewindebolzen (Nuron Akkuplattform)
- U/min: 2000 rpm
- Max. Drehmoment: 85 Nm
- Werkzeugaufnahmetyp: Schnellspannaufnahme
Teilen
Leistungen
- Alles, was Sie zum Setzen von S-BT Gewindebolzen brauchen – der Hilti Metallbohrer SBT 6-22 bietet ein hohes Drehmoment und extreme Haltbarkeit für Befestigungen auf Stahl
- Einfacheres Präzisionsbohren – die Funktion Drill Assist gibt eine Rückmeldung, wenn der konische Bohrer die für S-BT Bolzen vorgesehene Tiefe erreicht hat
- Keine Kalibrierung erforderlich – Gerät stoppt automatisch beim Erreichen der eingestellten Verankerungstiefe, wodurch das korrekte Setzen schneller und einfacher wird
- Leistungsstarker bürstenloser Motor – ausreichend Drehmoment für alle Schritte der Befestigung auf Stahl, vom Vorbohren bis zum Anziehen der Gitterrost-Halteflansche oder Muttern
- Kabellose Nuron-Geräteplattform – Akku-Geräte ohne Kompromisse dank langlebigerer Akkus und einer Reihe von Services für mehr Produktivität sowohl heute als auch morgen
Anwendungen
- All-in-one-Metallbohrer für S-BT Befestigungselemente – von hochpräzisen Vorbohrungen bis hin zum Festziehen der Befestigungselemente
- Befestigung auf Stahl mit S-BT Gewindebolzen – einschließlich Mehrzweckbefestigungen, Gitterrost-Halteflanschen, Kabelrinnen und Streben
- Drehmoment- und drehzahlstarkes Bohren in Metall bis Ø 13 mm
- Auch zum Bohren mit Schlangen- und Flachfräsbohrern bis 32 mm Durchmesser in Holz und zum Schneiden mit Lochsägen bis 125 mm Durchmesser geeignet
- Gewindebolzensystem mit unterschiedlicher Korrosionsbeständigkeit, einschließlich Edelstahl
Für Informationen zu Freigaben oder Zertifikaten sehen Sie bitte bei den jeweiligen Artikeln nach.