Trenner und Schleifer
Erfahren Sie, wie unsere Trenner und Schleifer beim Trennen oder Schleifen von Beton und Metall die Produktivität und Leistung steigern.
28 Produkte
Filter

- Beschreibung
- Bürstenloser Winkelschleifer 2.000 W mit stufenloser Drehzahlregelung und seitlichem Schalter zum Schneiden und Schleifen in Metall, Beton und Mauerwerk mit Scheiben bis 125 mm
- Scheibendurchmesser
- 125 mm
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 2.4 kg
- Max. Schnitttiefe
- 34 mm


- Beschreibung
- Winkelschleifer 2.000 W mit bürstenlosem Motor und Totmann-Schalter zum Schneiden und Schleifen in Metall, Beton und Mauerwerk mit Scheiben bis 125 mm
- Scheibendurchmesser
- 125 mm
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 2.4 kg
- Max. Schnitttiefe
- 34 mm


- Beschreibung
- Winkelschleifer mit variabler Drehzahl und Schiebeschalter, zum Trennen und Schleifen von Metall, Beton und Mauerwerk mit Scheiben bis zu 150 mm (2.000 W)
- Scheibendurchmesser
- 150 mm
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 2.5 kg
- Max. Schnitttiefe
- 46 mm


- Beschreibung
- Winkelschleifer 2.000 W mit bürstenlosem Motor und Totmann-Schalter zum Schneiden und Schleifen in Metall, Beton und Mauerwerk mit Scheiben bis 150 mm
- Scheibendurchmesser
- 150 mm
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 2.5 kg
- Max. Schnitttiefe
- 46 mm


- Beschreibung
- Schlanker Winkelschleifer mit 850 W (230 V) oder 700 W (100-110 V) mit Totmannschalter für Scheibendurchmesser bis 115 mm
- Scheibendurchmesser
- 115 mm
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 2 kg
- Max. Schnitttiefe
- 24 mm

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und anpassbarer Geschwindigkeit, für tägliche Schneid- und Schleifarbeiten mit Scheiben bis 125 mm (Nuron-Akku-Plattform)
- Nennspannung
- 21.6 V
- Scheibendurchmesser
- 125 mm
- Max. Schnitttiefe
- 34 mm

- Beschreibung
- Schlanker Winkelschleifer mit 850 W (230 V) oder 700 W (100-110 V) mit seitlichem Schalter für Scheibendurchmesser bis 115 mm
- Scheibendurchmesser
- 115 mm
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 2 kg
- Max. Schnitttiefe
- 24 mm

- Beschreibung
- Schlanker Winkelschleifer 850 W für Schneid- und Schleifarbeiten (Nacharbeiten) mit Scheiben bis 125 mm Durchmesser
- Scheibendurchmesser
- 125 mm
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 2 kg
- Max. Schnitttiefe
- 34 mm

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und Totmann-Schalter, für tägliche Schneid- und Schleifarbeiten mit Scheiben bis 125 mm (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Nennspannung
- 21.6 V
- Scheibendurchmesser
- 125 mm
- Gewicht Gerätekörper
- 2.1 kg

Nuron
- Beschreibung
- Leistungsstarker Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor, SensTech-Steuerung und erweiterten Sicherheitsfunktionen für Scheiben bis 125 mm (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Nennspannung
- 21.6 V
- Scheibendurchmesser
- 125 mm
- Gewicht Gerätekörper
- 2 kg

- Beschreibung
- Leistungsstarker Winkelschleifer 1300 W mit langlebiger Kohlenbürste für Schneid- und Schleifarbeiten mit Scheiben bis 125 mm Durchmesser
- Scheibendurchmesser
- 125 mm
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 2.5 kg
- Max. Schnitttiefe
- 34 mm



Nuron
- Beschreibung
- Leistungsstarker Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor, SensTech-Steuerung und erweiterten Sicherheitsfunktionen für Scheiben bis 150 mm (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Nennspannung
- 21.6 V
- Scheibendurchmesser
- 150 mm
- Gewicht Gerätekörper
- 2 kg

- Beschreibung
- Akku-Winkelschleifer mit 36-V-Akku und bürstenlosem Motor, für tägliche Schneid- und Schleifarbeiten mit Scheiben bis Ø 125 mm
- Nennspannung
- 21,6 V
- Scheibendurchmesser
- 125 mm
- Max. Schnitttiefe
- 34 mm





- Beschreibung
- Winkelschleifer (2000 W) mit Totmannschalter – für Schneid- und Schleifarbeiten an Metall mit Scheiben bis 230 mm Durchmesser
- Scheibendurchmesser
- 230 mm
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 5.26 kg
- Max. Schnitttiefe
- 68 mm

- Beschreibung
- Winkelschleifer mit 2400 W Leistung, Totmann-Schalter, Drehgriff und langlebiger Kohlebürste für Scheiben bis zu 230 mm Durchmesser
- Scheibendurchmesser
- 230 mm
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 6.5 kg
- Max. Schnitttiefe
- 68 mm




- Beschreibung
- Winkelschleifer mit 2700 W Leistung, Totmann-Schalter, Drehgriff und Bremse für Scheiben bis zu 230 mm Durchmesser
- Scheibendurchmesser
- 230 mm
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 6.8 kg
- Max. Schnitttiefe
- 68 mm




Neu
- Beschreibung
- Akku-Winkelschleifer mit 22-V-Akku, elektronischer Drehzahlregulierung und bürstenlosem Motor, für tägliche Schneid- und Schleifarbeiten mit Scheiben bis Ø 125 mm
- Nennspannung
- 21,6 V
- Scheibendurchmesser
- 125 mm
- Max. Schnitttiefe
- 34 mm





Nuron
- Beschreibung
- Akku-Betonschleifgerät mit bürstenlosem Motor zum Schleifen von Betonfugen und zur Oberflächenbearbeitung (Nuron Akkuplattform)
- Nennspannung
- 22 V
- Scheibendurchmesser
- 125 mm
- Gewicht Gerätekörper
- 2 kg


- Beschreibung
- Betonschleifgerät für schwere Schleif- und Aufrauarbeiten an Beton und zum Entfernen von Lack und Beschichtungen
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 5.6 kg
- Untergrundmaterial
- Beton, Beschichtungen, Injektionsmörtel, Epoxidharz, Zement
- Drehzahl
- Gang 1: 4400 U./Min.; Gang 5: 7000 U./Min.



- Beschreibung
- Betonschleifgerät für leichte Schrupp- und Schleifarbeiten an Decken und Wänden
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 2.54 kg
- Untergrundmaterial
- Beton, Zement
- Drehzahl
- Gang 1: 3000 U./Min.; Gang 2: 4100 U./Min.; Gang 3: 5200 U./Min.; Gang 4: 6400 U./Min.; Gang 5: 7400 U./Min.; Gang 6: 8700 U./Min.


Nuron
- Beschreibung
- Akku-Bandfeile mit variabler Drehzahl sowie verbesserter Leistung und Akkulaufzeit zum Schleifen und Nachbearbeiten von Metall (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Nennspannung
- 21.6 V
- A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
- 81 dB (A)
- Triaxialer Vibrationswert beim Winkelschleifen (ah,AG)
- 3.2 m/s²

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Rohrbandschleifer mit variabler Drehzahl sowie verbesserter Leistung und Akkulaufzeit zum Schleifen und Nachbearbeiten von Metallrohren (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Nennspannung
- 21.6 V
- Abmessungen (LxBxH)
- 503 x 193 x 332 mm
- A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
- 79 dB (A)

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Satinierer mit variabler Drehzahl sowie verbesserter Leistung und Akkulaufzeit zum Schleifen und Nachbearbeiten von Metall (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Nennspannung
- 21.6 V
- Drehzahl
- Gang 5: 2450 U./Min.; Gang 6: 2750 U./Min.
- Abmessungen (LxBxH)
- 361 x 212 x 191 mm

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Geradschleifer mit leistungsstarkem bürstenlosem Motor, variabler Drehzahl und extra langer Laufzeit für die Metallbearbeitung (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Nennspannung
- 21.6 V
- Drehzahl
- Gang 5: 19000 U./Min.; Gang 6: 25000 U./Min.
- Abmessungen (LxBxH)
- 403 x 76 x 110 mm

- Beschreibung
- Akku-Geradschleifer mit bürstenlosem Hochleistungsmotor und variabler Drehzahl für Anwendungen in Metallfertigung und -bearbeitung
- Nennspannung
- 21,6 V
- Abmessungen (LxBxH)
- 393 x 85 x 125 mm
- A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
- 76 dB (A)

- Beschreibung
- Langhals-Schwingschleifer für Trockenbauarbeiten mit variabler Drehzahl, bürstenlosem Motor und Staubabsaugung (inkl. Beutel und Verlängerungsstange)
- Schleifteller - Durchmesser
- 225 mm
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 3.5 kg
- Schwingzahl - Bereich
- 4000 - 8000 U./Min.

- Beschreibung
- Netzbetriebener Exzenterschleifer mit runder Platte
- Schleifteller - Durchmesser
- 150 mm
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 2.2 kg
- Schwingzahl - Bereich
- 10000 - 20000 U./Min.


- Beschreibung
- Schwingschleifer
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 2.8 kg
- Schwingzahl - Bereich
- 10000 - 20000 U./Min.
- A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
- 81 dB (A)