Winkelschleifer AG 150-20SE
Neues ProduktArtikel #r18048438
Winkelschleifer mit variabler Drehzahl und Schiebeschalter, zum Trennen und Schleifen von Metall, Beton und Mauerwerk mit Scheiben bis zu 150 mm (2.000 W)
- Scheibendurchmesser: 150 mm
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 2.5 kg
- Max. Schnitttiefe: 46 mm
Teilen
Andere Kunden suchten auch nach 125mm, Metallbearbeitung, Winkelschleifer, Flex oder AG 150-20SE, AG 20
Leistungen
- Verbesserte Sicherheitsfunktionen – neue elektronische 3D-Schnellabschaltung (ATC) für einen besseren Rundumschutz vor Rückschlag des Winkelschleifers
- Leistungsstarkes Trennen und Schleifen – Die Hilti Smart Power Technologie passt die Leistungsabgabe automatisch an das Material an, um eine konstante Leistung zu gewährleisten und den Motor vor Überlastung zu schützen
- Geringere Vibration, optimiert für mehr Komfort – rutschfester Griffbereich auf der Rückseite des Werkzeugs und seitlicher Softgrip-Griff
- Schnellbremse stoppt die Scheibe innerhalb weniger Sekunden – ideal für Arbeiten bei wenig Platz
- Schiebeschalter – für komfortableres Arbeiten auch bei längerem Gebrauch
Anwendungen
- Schneiden von Stahl, Beton und Mauerwerk
- Grob- und Feinschleifen von Metall, Beton und Mauerwerk
- Abschleifen von Beschichtungen auf Beton, Estrich
- Fugensanierung
- Schlitzen mit zwei Scheiben (DC EX 125/5" Schlitzhaube erforderlich, separat erhältlich)