Winkelschleifer AG 230-24D
Neues ProduktArtikel #r6118333
Winkelschleifer mit 2400 W Leistung, Totmann-Schalter, Drehgriff und langlebiger Kohlebürste für Scheiben bis zu 230 mm Durchmesser
- Scheibendurchmesser: 230 mm
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 6.5 kg
- Max. Schnitttiefe: 68 mm
Teilen
Andere Kunden suchten auch nach Flex groß, 230, Winkelschleifer, Winkelschleifer oder Trennschleifer
Leistungen
- Active Torque Control (ATC) verhindert beim Verklemmen der Scheibe ein unkontrolliertes Drehen der Maschine – und minimiert damit ein häufiges Sicherheitsrisiko
- Die Smart Power Technologie von Hilti passt die Leistung automatisch dem zu schneidenden Material an – die Schnittqualität ist konstant hoch und der Motor vor Überlastung geschützt
- Geringere Ermüdung/Belastung beim Arbeiten durch AVR (Aktive Vibrationsreduktion) – und damit höhere Produktivität
- Robuste Staubabsaughaube (optional) für nahezu staubfreie Bedienung sowie Softgrip-Griff für größeren Arbeitskomfort
- Einstellbarer Zusatzgriff – für sichere und komfortable Kontrolle in jeder Arbeitsstellung
Anwendungen
- Trennen und Schleifen von Stahl und Metall
- Schneiden von Beton
- Schlitzen für die Installation von Kabelkanälen in Beton und Mauerwerk

Flottenmanagement
Wir kümmern uns um Ihre Werkzeuge, damit Sie sich um Ihr Geschäft kümmern können.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.