Smerigliatrice per calcestruzzo DGH 130
Nuovo prodottoArticolo #r7650029
Levigatrice per calcestruzzo per smerigliatura e finitura di superfici di pareti
- Diametro ruota di smerigliatura: 130 mm
- Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003: 2.54 kg
- Materiale base: Calcestruzzo, Cemento
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Sistema di levigatura dedicata – idoneo per fornire una produttività molto superiore rispetto alle smerigliatrici angolari tradizionali
- Presa ergonomica – per un pieno controllo e una tenuta comoda quando si lavora in qualsiasi posizione
- Selezione della velocità per un miglior controllo di tutte le superfici
- Praticamente senza polvere quando utilizzato con un aspiratore Hilti compatibile
- Cappa antipolvere regolabile per smerigliare bordi e angoli
Applicazioni
- Levigatura di superficie su pareti in calcestruzzo, giunzioni e casseforme
- Finitura della superficie di pareti in calcestruzzo

Servizi

Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.