Winkelschlagschrauber SIW 4R-22 mit 3/8"-Außenvierkant
Neues ProduktArtikel #r18393540
Kompakter, akkubetriebener Winkelschlagschrauber mit Außenvierkant für schwer zugängliche Arbeitsbereiche
- Schlagwerkstyp: Aufnahme 3/8"
- Max. Drehmoment (Einstellung): 37 Nm (1); 106 Nm (2)
- Volle Schlagfrequenz: 3800 impacts/minute
Teilen
Leistungen
- Erreicht schwer zugängliche Stellen, wo andere Werkzeuge passen müssen
- Passt auch auf engstem Raum dank längerem Griff und stufenlos integrierter Akku-Schnittstelle noch besser in enge Ecken
- Robuste 3/8"-Reibringaufnahme für einen schnellen und einfachen Steckeinsatzwechsel
- Extrem langlebig dank leistungsstarkem bürstenlosem Motor, verbesserter Motorkühlung und versiegelter Elektronik
- Lichtstarke LED-Leuchte zur besseren Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
Anwendungen
- Montage von Stahlverschraubungen für z. B. Handläufe, Regalanlagen und Maschinen (Durchmesser M8-M10)
- Setzen von HUS Schraubankern in Beton – z. B. für Grundplatten, Schalungen, Handläufe und provisorische Vorrichtungen (Durchmesser 6–8 mm)
- Setzen von 8-mm- und 10-mm-Schrauben in HRD Rahmendübel in Mauerwerk und Beton
- Montage von Metallverschraubungen in Stahl für z. B. Handläufe, Regalanlagen und Maschinen (Durchmesser M8-M10)