Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Per lavorare in maniera più rapida e intelligente: aumenta fino a un 50% la velocità di avvitamento, con due diverse velocità e un momento torcente ridotto per un maggior controllo
  • Design ergonomico e dimensioni ridotte: più compatto per una maggior comodità e facilità d'uso
  • Mandrino a cambio rapido: mandrino 7/16" a scatto con labbro per un cambio punta facile, anche indossando guanti di protezione
  • Foratura più fluida: utilizzalo con le punte per carotatrice di Hilti per una foratura più fluida e rapida
  • Per lavorare in qualsiasi momento: la potente luce LED di cui è dotato l'avvitatore a impulsi illumina l'area di lavoro giorno e notte
Applicazioni
  • Ideale per applicazioni di perforazione intensive del legno e per il fissaggio di pali per utenze e bullonature nel legno
  • Perforazione, fissaggio e bullonature su pali per utenze in legno e legname
  • Inserimento più facile di viti mordente a testa quadra e Spax nel legno

Dati Tecnici

Documenti & Video