SIW 10-22 Akku-Schlagschrauber mit hohem Drehmoment (¾"-Aufnahme)
Neues ProduktArtikel #r18618840
Akku-Schlagschrauber der Ultimate-Leistungsklasse mit hohem Drehmoment und ¾"-Außenvierkantaufnahme mit Reibring für Schwerlastverankerung und -verschraubung
- Schlagwerkstyp: 3/4"-Durchgangsbohrung mit Reibring
- Max. Drehmoment (Einstellung): 850 Nm (1); 1600 Nm (2)
- Lösemoment: 2000 Nm
Teilen
Andere Kunden suchten auch nach Tangential Schlagschrauber, Schlagschrauber, Aussenvierkant oder CPC22/36
Leistungen
- Hervorragende Akku-Leistung – Akku-Schlagschrauber mit Außenvierkant für den Schwerlastbereich; für ein höheres Drehmoment und mehr Produktivität in einem kompakteren Gehäuse
- Äußerst langlebig – robuster bürstenloser Motor und ¾"-Reibringaufnahme tragen zur hohen Langlebigkeit und gleichbleibenden Leistung unserer Akku-Schlagschrauber bei
- Mehr Leistung und Kontrolle – zwei Drehzahlstufen und helleres LED-Licht, um problemlos zwischen schweren und leichteren Arbeiten wechseln zu können
- Weniger Vibrationen für mehr Bedienkomfort – niedrigere Vibrationswerte ermöglichen ein längeres Arbeiten ohne Ermüdung
- Nuron Akkuplattform – kabellose Geräte ohne Kompromisse dank langlebigerer Akkus, zeitsparendem Zubehör und einer Reihe von Services für mehr Produktivität sowohl heute als auch morgen
Anwendungen
- Anziehen und Lösen von Schrauben für primäre und sekundäre Stahlkonstruktionen, Handläufe, Regale und Maschinen (hochfeste Bolzen, Durchmesser bis M30)
- Lösen grosser, verrosteter Schrauben für Wartung, Betrieb und Reparatur
- Setzen von HUS Schraubankern mit großem Durchmesser in Beton – für Grundplatten, Schalungen, Handläufe und provisorische Vorrichtungen (Durchmesser 10–16 mm)
- Setzen von Hammerkopfschrauben in Holz für primäre und sekundäre Holzkonstruktionen, Holzdächer oder provisorische Konstruktionen (Durchmesser 12–20 mm)
- Setzen von Schrauben in Stahl – Baustahlkonstruktionen, Rohrflansche, Ausrüstung, tragende Schrauben (Durchmesser 1/2" bis 1 1/8")