Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial

Gli indispensabili in cantiere

Scopri come migliorare le condizioni di lavoro grazie alle nostre lampade e radio da cantiere ecc.

10 Prodotti

Filtro

Nuron

Faro cordless SL 4-22


Descrizione
Lampada a LED cordless con potente fascio a lunga gittata e 3 modalità (faro, proiettore e combinato) per illuminare le zone di lavoro (piattaforma della batteria Nuron)
Luminosità
1800 lm
Peso
1.3 kg

Nuron

Lampada a torcia cordless SL 10-22
Descrizione
Potente lampada a torcia con copertura luminosa a 360° per l'illuminazione cordless di interni in cantiere
Luminosità
6500 lm
Lux
1150 lx @ 1 m
Peso
9.45 kg

Nuron

Faro per cantieri SL 6-22 a LED


Descrizione
Faro per cantieri a LED a batteria con durata della batteria per tutto il giorno, testa rotante e opzioni di montaggio per aree di lavoro con più persone (piattaforma batterie Nuron)
Luminosità
3000 lm
Lux
2100 lx @ 1 m

Nuron

Lampada a LED SL 2-22


Descrizione
Lampada da lavoro a LED a batteria con durata della batteria per tutto il giorno, testa rotante e ampio gancio per illuminare i lavori di una sola persona (piattaforma batterie Nuron)
Luminosità
500 lm
Lux
350 lx @ 1 m
Lampada a LED SL 2-A12
Descrizione
Lampada a LED a batteria da 12V con testa flessibile per illuminare zone di lavoro di dimensioni limitate/medie
Luminosità
500 lm
Lux
350 lx @ 1 m
Tempo di funzionamento
B 12/2,6: 8,8h (50%), 4,5h (100%)

Nuron

Ventola cordless per cantieri KCF 4-22
Descrizione
Potente ventola per cantieri con una batteria che dura un intero giorno e ganci di fissaggio per le aree di raffreddamento e ventilazione (piattaforma della batteria Nuron)
Peso
3.4 kg

Nuron

Radio da cantiere R 6-22

Nuron

Nuron / Nuron


Descrizione
Radio da cantiere portatile a batteria con 22 ore max. di riproduzione per carica e maggiore durata per l'uso nei cantieri (piattaforma a batteria Nuron)
Compatibilità del sistema a batteria
Nuron
Opzioni di connettività
Bluetooth, NFC, Aux
Trasmissione radio
AM, DAB/DAB+, FM
Adattatore per caricabatterie USB CU 2-12
Descrizione
Adattatore di ricarica USB per batterie Hilti da 12 V, per ricaricare tablet, telefoni e altri dispositivi con porte USB-C o USB-A
Nessun dato tecnico disponibile

Nuron

Adattatore per caricabatterie USB CU 4-22


Descrizione
Adattatore per caricabatterie USB per batterie Nuron, con ricarica wireless, porte USB-C PD e USB-A per caricare computer portatili, tablet e altri dispositivi
Compatibilità del sistema a batteria
Nuron

Nuron

Soffiatore da cantiere compatto NBL 4-22
Descrizione
Soffiatore compatto cordless per la rimozione dei detriti di cantiere e la preparazione delle superfici di lavoro (piattaforma della batteria Nuron)
Volume dell'aria
3.114
Velocità massima dell'aria
180 miglia/h
Velocità minima dell'aria
113 miglia/h