Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Luce ad alta efficienza da 6500 lm: illumina aree più ampie fino a un'intera giornata lavorativa senza bisogno di una fonte di alimentazione esterna
  • Facile passaggio a un alimentatore grazie all'interfaccia AC
  • Illuminazione priva di ombre: l'estensione della torre fino a 2,1 m offre una copertura luminosa a 360°
  • Installazione più semplice: i due step di estensione con meccanismo di sgancio rapido facilitano l'assemblaggio della lampada, mentre l'impugnatura intuitiva e la tracolla ne facilitano il trasporto
  • Appoggio più stabile: il design più ampio a tre gambe con un centro di gravità più basso aiuta la lampada a rimanere più stabile in qualsiasi ambiente di lavoro
Applicazioni
  • Illuminazione a 360° per una visibilità su pareti, pavimenti e soffitti
  • Classificazione IP55 per l'uso all'aperto all'alba, al tramonto o di notte
  • Sufficientemente alta da fornire luce per aree di lavoro più ampie senza andare direttamente negli occhi degli operatori
  • Stoccaggio e trasporto più semplici

Dati Tecnici

Documenti & Video