Sega a nastro portatile SB 4-22
Neues ProduktArtikel #r13250376
Sega a nastro portatile a batteria con lama da 14/18 TPI per tagli precisi, silenziosi e senza scintille nel metallo fino a 63,5 mm│2-1/2" di profondità di taglio (piattaforma a batteria Nuron)
- Untergrundmaterial: Metall, Nichtrostender Stahl
- Standplatte - Länge: 64 mm
Teilen
Leistungen
- Kompakte Abmessungen – tragbare Akku-Bandsäge mit einfacher Manövrierbarkeit und LED-Licht für schnelle, präzise Schnitte auch an engen Stellen
- Geringeres Gewicht – nur 3,9 kg (inkl. Nuron-Akku B 22-85) für noch mehr Komfort und Sicherheit, insbesondere beim Schneiden über Kopf
- Nahezu überall einsetzbar – praktisch ohne Funkenbildung, Schmutz und Lärm lassen sich tragbare Bandsägen auch in bewohnten Gebäuden oder anderen sensiblen Umgebungen sicher einsetzen
- Vielseitiges Schneidsystem – geeignet für nahezu alle Kunststoffrohre, Metallstreben, Gewindestangen oder Rohre in Verbindung mit der großen Auswahl an einfach zu wechselnden, hochwertigen Hilti Sägeblättern
- Kabellose Nuron-Geräteplattform – Akku-Geräte ohne Kompromisse dank langlebigerer Akkus, energiesparender Sägeblätter und einer Reihe von Services für mehr Produktivität sowohl heute als auch morgen
Anwendungen
- Schneiden von Metallstreben, Rohren und Gewindestangen (max. Schnitttiefe 63,5 mm)
- Ablängen von Kunststoffrohren
- Schneiden von 1-5/8" MQ Montageschienen
- Schneiden von 1-5/8" MQ Profilschienen
- Schneiden von Metallstreben, Rohren und Gewindestangen (max. Schnitttiefe 2-1/2")