Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Taglio di precisione - la regolazione del taglio obliquo (≤ 60° a destra ≤ 52° a sinistra) e inclinato (fino a 48°) avviene in entrambe le direzioni per ottenere tagli composti uniformi e tagli diritti precisi per tutta la durata della sega
  • Controllo della velocità variabile - 6 velocità (2000-4300 RPM) consentono di adattare la velocità della lama al materiale per ottimizzare la qualità del taglio, le prestazioni e la durata della batteria quando si abbinano alle nostre lame
  • Ergonomico ed efficiente: il binario scorrevole in avanti consente di risparmiare spazio, mentre la regolazione dello smusso frontale aiuta a semplificare il flusso di lavoro
  • Linea shadow LED integrata – allinea il vostro pezzo per tagli più rapidi e accurati, anche in condizioni di bassa luce
  • Più sicuro e più pulito - freno lama rapido ed efficace rimozione della polvere per un ambiente di lavoro più sicuro e più pulito
Applicazioni
  • Inquadratura commerciale del legno, in particolare tagli precisi e di serie di travi, elementi strutturali e supporti temporanei
  • Tagli puliti per casseforme in calcestruzzo come pareti inclinate e calcestruzzo architettonico
  • Tagli a smusso e obliqui per lavorazioni di custodie, fresature e lavori in legno per interni come armadi, modanature e finiture
  • Taglio di alluminio in cantiere per applicazioni di involucri edili
  • Tagli dritti in PVC, ABS, alluminio e condotte per connessioni a filo in impianti idraulici ed elettrici

Dati Tecnici

Documenti & Video