Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Massima versatilità: elevata capacità di taglio, teste intercambiabili (disponibili separatamente) e velocità regolabile per tagliare lamiere piane, ondulate, trapezoidali e profilate con la stessa roditrice
  • Lavorazione dei metalli più sicura: le roditrici a batteria offrono ai professionisti della lamiera una soluzione priva di scintille e a basse vibrazioni per tagli precisi e veloci delle lamiere
  • Taglio più rapido di metalli a mano libera: rotazione della testa di 360° per un cambio quasi istantaneo della direzione di taglio e un migliore accesso per il taglio e l'intaglio in punti difficili da raggiungere
  • Maneggevolezza: il cambio della testa senza attrezzi con l'impugnatura sottile ed ergonomica, il corpo bilanciato e l'interruttore di blocco offrono maggiore precisione e comfort nel taglio della lamiera per tutto il giorno
  • Sulla piattaforma della batteria Nuron - attrezzi di lavoro del metallo cordless senza compromessi grazie a batterie di più lunga durata, teste di taglio a risparmio energetico e una gamma di servizi per consentirvi di essere più produttivi, oggi e domani
Applicazioni
  • Taglio a mano libera in acciaio inox fino a 1,5 mm di spessore
  • Taglio a mano libera di lamiere di acciaio dolce e zincato fino a 2,0 mm di spessore
  • Taglio di lamiere ondulate e trapezoidali fino a 162 mm di profondità (consigliata la testa di taglio a collo lungo SPN RL, disponibile separatamente)
  • Taglio di profili a C, L, U fino a 162 mm di profondità (si consiglia la testa di taglio SPN RN, disponibile separatamente)
  • Taglio a mano libera in acciaio inox fino a 16 Ga

Dati Tecnici

Documenti & Video