Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Massima versatilità: lunghezza della corsa di 25 mm e 4 diverse dimensioni del nasello per fissare i rivetti più comuni in acciaio, alluminio e acciaio inossidabile con la stessa rivettatrice cordless
  • Ergonomia migliorata: l'impugnatura sagomata e il perfetto bilanciamento dell'attrezzo consentono di evitare l'affaticamento della mano quando si rivetta tutto il giorno
  • Per rivettare in qualsiasi posizione - ora include un nasello di contenimento per evitare che i rivetti cadano quando si lavora verso il basso ed è disponibile un nasello lungo opzionale per accedere a spazi ristretti quando necessario
  • Migliore durata e praticità: le ganasce sono state riprogettate per resistere meglio all'uso intensivo e l'attrezzo è stato dotato di un porta-nasello integrato per una maggiore praticità
  • Sulla piattaforma della batteria Nuron - attrezzi cordless senza compromessi grazie a batterie di più lunga durata e una gamma di servizi per consentirvi di essere produttivi, oggi e domani
Applicazioni
  • Installazione di facciate ventilate - rivettatura alle staffe dei profili della sottostruttura dei pannelli adatti
  • Fissaggio di coperture e rivestimenti
  • Lavorazione di acciaio/metallo - come grondaie, ringhiere, recinzioni e camini
  • Fissaggio di separatori per ascensori, targhette identificative, telai di finestre e armadi elettrici
  • Fissaggio di installazioni HVAC usando rivetti

Dati Tecnici

Documenti & Video