NCV 10-22 Betonrüttler mit Rückentragevorrichtung
Neues ProduktArtikel #r17605927
Akku-Betonrüttler mit Rückentragevorrichtung und bürstenlosem Motor zum Verdichten von Wänden, Platten und Fundamenten (Nuron Akku-Plattform)
- Abmessungen (LxBxH): 320 x 218 x 666 mm
- Gewicht: 8.28 kg
- IP-Schutzklasse: IP 67 (NCV 10-22 Betonrüttler), IP X4 (NCV 10-22)
Teilen
Andere Kunden suchten auch nach NCV, Betonrüttler, NCV 10-22, Rüttler oder Betonrüttler Rückentrage
Leistungen
- Mehr Sicherheit auf der Baustelle – keine lästigen Stromkabel mehr bei der Betonverdichtung mit einem Akku-Betonrüttler
- Konsistenz und Leistung – vergleichbare Ergebnisse wie mit einem stationären Hochfrequenz-Betonrüttler
- Nuron Akkus mit längerer Laufzeit – mit einem Satz B 22-170 Akkus bis zu 5 Lastwagenladungen Beton (37,5 m³) verdichten
- Unschlagbare Mobilität – das geringere Gewicht und die ergonomische Rückentragevorrichtung minimieren die Rüstzeit und mögliche Arbeitsunterbrechungen
- Äußerst vielseitiger Betonrüttler – wählen Sie je nach Volumen des zu verdichtenden Betons zwischen 9 verschiedenen Armen (separat erhältlich)
Anwendungen
- Verdichtung von Innenbeton für Decken und Wände zum Entfernen eingeschlossener Luftblasen und Erhöhen der Betondichte
- Verfestigung von Fundamenten
- Verdichtung vorgegossener Betonelemente