NCV 4-22 Akku-Betonrüttler
Neues ProduktArtikel #r17605928
Akku-Betonrüttler mit bürstenlosem Motor zum Verdichten geringer Betonmengen (Nuron Akku-Plattform)
- Kompatibilität Hilti Führungsschiene: WGS 1400-2B, WGS 3000-2
- Kopfdurchmesser: 28 mm
- Rohrlänge: 1 m
Teilen
Andere Kunden suchten auch nach Rüttler, NCV, NCV 4-22, NURON oder Akku-Betonrüttler
Leistungen
- Leistungsstarke Verdichtung – 15.000 Vibrationen pro Minute dank leistungsstarkem bürstenlosem Motor
- Kompakt und flexibel – mit einem Gewicht von weniger als 3,5 kg und einem 1,2 Meter langen Arm bietet dieser Betonrüttler eine optimale Handhabung und erleichtert die Arbeit an Engstellen
- Mehr Sicherheit auf der Baustelle – geräusch- und vibrationsarmer Betrieb ohne störende Stromkabel, wodurch die Akku-Betonrüttler NCV-22 Gefahren auf der Baustelle effektiv reduzieren
- Kabellose Nuron-Geräteplattform – Akku-Geräte ohne Kompromisse dank langlebigerer Akkus und einer Reihe von Services für mehr Produktivität sowohl heute als auch morgen
- Kompakt und flexibel – mit einem Gewicht von weniger als 8 lbs und einem 4 ft. langen Arm bietet dieser Betonrüttler eine optimale Handhabung und erleichtert die Arbeit an Engstellen
Anwendungen
- Verdichtung geringer Betonmengen zum Entfernen eingeschlossener Luftblasen, Verdrängen von überschüssigem Wasser und Erhöhen der Dichte der Betonoberfläche
- Verfestigung dünner Betonplatten und kleiner Fundamente
- Nivellierung und Beseitigung von Luftblasen in Bordsteinen und Gehwegplatten
- Blockwände/schmale Wände