NCV Innenrüttler
Neues ProduktArtikel #r19220744
Innenrüttler zur Verwendung mit Hilti NCV 10-22 Akku-Betonrüttlern mit Rückentragevorrichtung (Nuron Akkuplattform)
- IP-Schutzklasse: IP 67 (NCV 10-22 Betonrüttler)
Teilen
Leistungen
- Optimal für harte Baustellenbedingungen – Wasserbeständigkeit nach IP67, wodurch Spritzwasser beim Betonieren kein Problem darstellt
- Einfacher Wechsel – Plug-in-Schnittstelle spart Zeit beim Wechsel zu einer anderen Armlänge
- Der NCV 10-22 wird noch vielseitiger – wählen Sie aus 3 Durchmessern und 3 Längen, um das beste Ergebnis für das zu verdichtende Betonvolumen zu erzielen
- Integrierter ON!Track Tag – mit dem neuesten Bluetooth®-Tag für die Geräteverwaltung mit Hilti ON!Track
Anwendungen
- Innenrüttler zur Verwendung mit Hilti NCV 10-22 Akku-Betonrüttlern mit Rückentragevorrichtung