NRC 6-22 Akku-Bewehrungsschneider
Neues ProduktArtikel #r19809700
Bündigschnittklinge für Bewehrungseisen für Kaltschnitte mit geringer Funkenbildung in Gewindestangen und Bewehrungseisen (bis 25 mm / #8) (Nuron Akku-Plattform)
- Bewehrungsschneidkapazität (umgerechnet in mm): 1 "
- Blattdurchmesser: 110 mm
- Gewicht: 3.3 kg
Teilen
Andere Kunden suchten auch nach Bündigschnittklinge, Akku-Bewehrungsschneider oder NRC 6-22
Leistungen
- Funkenarmes Arbeiten – Cermet-Klingen für Schnitte mit weniger Funkenbildung, Abplatzungen, Anhaftungen und Hitzeentwicklung; dadurch geringere Brandgefahr
- Höhere Produktivität – länger und schneller schneiden mit unseren optimierten, extra dünnen X-Cut Klingen für Bewehrungseisen; geringerer Akku-Verbrauch und mit zusätzlichen Zähnen für eine höhere Schnittgeschwindigkeit
- Präzise Schnitte – bündige Schnitte bis 3,5 mm zur Oberfläche ohne Grate, wodurch Sie zusätzliche Nachbearbeitung vermeiden und den Prozess beschleunigen können
- Erhöhte Sicherheit – vollständig geschlossener Klingenschutz und verstellbarer Seitengriff mit 3 Positionen sorgen für mehr Sicherheit beim Schneiden
- Nuron Akku-Plattform – kabelloses Schneiden durch Bewehrungseisen ohne Kompromisse mit 122 Schnitten pro Akkuladung (Akku B170 bei 20 mm / #6) und einer Reihe von Services für mehr Produktivität
Anwendungen
- Zuschneiden von nachträglichen Bewehrungsanschlüssen
- Serienschnitte in Gewindestangen
Technische Daten
Dokumente
-
- Bedienungsanleitung NRC 6-22 (01)_2412886_P1, Hebrew, Niederländisch, Rumanisch, Kasachisch, Kroatisch, Polnisch, Russisch, Arabisch, Deutsch, Slovenisch, Türkisch, Slovakisch, Ukrainisch, Portugiesisch, Ungarisch, Englisch, Spanisch, Griechisch, Italienisch, Bulgarisch, Tschechisch, Französisch, Schwedisch, [ 3.4 MB ]