Akku-Blindnietgerät RT 6-A22
Neues ProduktArtikel #r9615527
22-V-Blindnietgerät mit Li-Ion-Akku für Nietverbindungen bis zu 5 mm Durchmesser
- Nietdurchmesserbereich: 2.4 - 5 mm
- Nietmaterial: Aluminum, Nichtrostender Stahl, Stahl
- Gerätenasengrößen: 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
Teilen
Andere Kunden suchten auch nach Blindnieten, Niet, Clif2, Nieten, RT 6 oder Nietzange
Leistungen
- Vielseitig einsetzbar und kabelfreie Mobilität dank Akku
- Perfekt ausbalanciertes Gerät mit ergonomischem Griff – für längeres, komfortableres Arbeiten
- 25 mm Hub für lange Nieten
- Eingebaute LED zur direkten Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
Anwendungen
- Befestigung von Nieten in Profilen an Halterungen für hinterlüftete Fassaden
- Befestigung von Nieten in Fassadenplatten
- Befestigung von Nieten in HLK-, Dach- und Glasanwendungen
- Befestigung von Nieten in der Stahlherstellung