HILTI ERWIRTSCHAFTET ZWEISTELLIGES WACHSTUM

Schaan (FL), 25. Januar 2019 – Die Hilti Gruppe hat das Geschäftsjahr 2018 mit einem Umsatzwachstum von 10,7 Prozent auf CHF 5,6 Mrd. abgeschlossen. Ohne Akquisitionseffekte lag die Steigerung bei 9,7 Prozent.

«2018 war ein wichtiges Jahr für die Hilti Gruppe. Wir haben signifikant in Innovationen, Marktreichweite und unsere Infrastruktur investiert und damit die Basis für langfristig profitables Wachstum geschaffen. Mit der zweistelligen Umsatzsteigerung haben wir unser Ziel erreicht, müssen allerdings aufgrund der anhaltenden handelspolitischen Spannungen eine abnehmende Wachstumsdynamik beobachten», zieht CEO Christoph Loos ein erstes Fazit.

Der Gruppenumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 10,7 Prozent auf CHF 5,6 Mrd. In Lokalwährungen lag die Zunahme bei 9,8 Prozent.

In Europa erzielte Hilti ein erfreuliches Wachstum von 10,6 Prozent in Lokalwährungen. Einzige Ausnahme war Grossbritannien, wo der angekündigte Brexit auch die Bauindustrie spürbar verunsichert. In Nordamerika (+10,4%) konnte der Umsatz erneut zweistellig gesteigert werden und in Lateinamerika setzte Hilti den Aufwärtstrend mit einem Plus von 8,6 Prozent fort. In Asien/Pazifik lag das Wachstum bei 7,0 Prozent. Trotz des teilweise schwierigen Umfelds in Ländern wie der Türkei, Russland oder Saudi-Arabien erreichte die Region Osteuropa / Mittlerer Osten / Afrika eine Umsatzsteigerung von 9,3 Prozent.

Hinweis: Der detaillierte Jahresabschluss 2018 wird am 15. März 2019 veröffentlicht.

Umsatzwachstum 2018 im Vergleich zum Vorjahr

 

2018 in Mio. CHF  2017* in Mio. CHF 

Veränderung in CHF (%)

Veränderung in
Lokalwährungen (%)

Europa

2 809

2 460

14,2%

10,6%

Nordamerika

1 331

1 213

9,7%

10,4%

Lateinamerika

129

128

0,9%

8,6%

Asien/Pazifik

741

697

6,3%

7,0%

Osteuropa / Mittlerer Osten / Afrika

649

615

5,5%

9,3%

Hilti Gruppe

5 659

5 113

10,7%

9,8%

Downloads

Teilen