Ankerschienen HAC

Cast-in Anchor Channel

binari HAC

Mit den Ankerschienen HAC kannst du größere Schneidlasten, Komme raus auch in der Nähe von Kanten, verankern. Dank der innovativen V-Form besitzen die Schienen eine größere Festigkeit und Handlichkeit. Ein einziger Schienentyp für statische, dynamische und Brandlasten. Zur Installation des gesamten Schienensortiments werden nur zwei Schraubentypen benötigt.  Du kannst HAC-Systeme zur Befestigung von vorgehängten Fassaden und Anlagen, von Führungen für Aufzüge und für andere Anwendungen im Bau verwenden, wie beispielsweise Verbindungselemente und Kabelhalterungen.  Die Schienen vom Typ HAC sind darüber hinaus mit dem Montagesystem MQ von Hilti kompatibel.

hac

Getestet und zertifiziert

Das Ankerschienen-System HAC von Hilti ist im Besitz des neuesten europäischen Zertifikats ETA-11/0006, das von der EOTA für den Einsatz mit statischen und dynamischen Lasten sowie Brandlasten erlassen wird.

Gerüstet für statische Lasten

Die Ankerschienen HAC kannst du getrost in gerissenem Beton einsetzen, denn auch bei Gebrauchslasten kommt es nur zu minimalen Verformungen. Bei Übersteigen des Grenzzustands der Tragfähigkeit zeigen die Schienen ein dehnbares Verhalten, mit dem Vorteil, dass der Benutzer eindeutige Hinweise vor dem Bruch erhält.

Gerüstet für dynamische Lasten

Mit der neuen Planungsmethode können dynamische Belastungen hinsichtlich ihrer kurz- und langfristigen Ermüdigungsfestigkeit  sowie Zugbelastungen in Kombination mit statischen Lasten einbezogen werden. Den Ausgangspunkt für die Berechnungen bietet die Wöhler-Kurve für die Ermüdigungsfestigkeit, die für das gesamte Schwingungsspektrum auf experimentellem Wege ermittelt wurde.

Gerüstet für Lasten im Brandfall

Zum ersten Mal überhaupt konnte hier ein umfassend einsetzbares Planungskonzept entwickelt werden. Dabei werden die Lasten berücksichtigt, die sich bei Brandexposition gemäß der Standard-Temperaturkurve (ETK und ISO 834, DIN 4102 T.2) für reine Zugbelastungen sowie für Scherlasten ergeben.

Die Planungsberechnungen wurden in Übereinstimmung mit EOTA TR020 bzw. CEN/TS 1992-4 ausgearbeitet.

Schnelle und saubere Montage

Mit dem praktischen abziehbaren Streifen kannst du die Füllung von HAC-Schienen schnell und einfach entfernen. Umweltfreundlich: geschlossen poriger LDPE-Schaum. Mit den Endstücken aus Kunststoff wird das Eindringen von Betonresten verhindert. So sparst du Zeit und Arbeitskosten.

Teilen