SO BAUST DU ANKERSCHIENEN EIN
Betonbettungen für hohe Lasten


Unsere Ankerschiene HAC ist eine neue Generation eingegossener Ankersysteme, die bei Betonbauten für zuverlässige Lastübertragung verwendet wird.
- Sie ermöglicht eine effizientere Lastverteilung, einfacheren Einbau und wird in verschiedenen Längen angeboten.
- Dank der innovativen V-Form kann eine optimale Lastverteilung um das Schienenprofil herum erfolgen und Luftlöcher und Beton-Leerräume unterhalb der Schiene verhindert werden.
- Die Schaumschutzfüllung (LDPE) und die Verschlusskappen versiegeln die Schiene effizient, so dass keine Betonmasse eindringen kann. Die Verschlusskappen unterstützen den Benutzer auch dabei, Hammerkopfschrauben in sicherer Position mit Abstand zu den Ankerenden zu verlegen.
- Die Schaumfüllung enthält einen herausziehbaren Streifen für schnelle Abnahme, so dass Schäden an der Verzinkung durch Schraubenzieher, Hämmer oder Gasbrenner vermieden werden.
- Dieselben Hammerkopfschrauben sind auch für die anderen Hilti-Ankerschienen HAC-40 bis HAC-70 kompatibel.
- HAC-30 ist für die Einpassung in das modulare Hilti MQ-Gerüstsystem konzipiert. Das MQ-Gerüstsystem kann direkt in HAC-30-Schienen eingesetzt werden. So sparst du dir zusätzliche Gewindeverbindungen und Arbeitszeit zum Aufbauen ein.
- Ankerschienen Hilti HAC werden in fünf verschiedenen Standardprofilen in Längen bis zu 5800mm gefertigt.
VERWANDTE SOFTWARE
Schnelle Verbindungen
Teilen