SCANNE GROßE BETONFLÄCHEN EFFIZIENT UND DURCH MEHRERE SCHICHTEN
Hilti PS 1000 X-Scan-System

DIE VORTEILE DES PS 1000 X-SCAN-SYSTEM

• Lokalisiere Objekte in Frischbeton bis in eine Tiefe von 30 cm und in trockenem Beton sogar bis zu einer Tiefe von 40 cm.
• Nutze die präzise Lokalisierung und Analyse von Objekten auf deiner Baustelle: Das PS 1000 ist dafür mit drei Radarantennen und zusätzlichem elektromagnetischem EM-Sensor ausgestattet.
• Das Gerätedisplay zeigt dir in Echtzeit 2D- und 3D-Farbbilder der Scanergebnisse an. So kannst du die Objekte direkt auf der Baustelle exakt markieren.
• Die integrierte Bohrlocherkennung stellt dir sowohl eine Draufsicht mit dem tatsächlichen Durchmesser am Locheingang als auch Querschnittsansichten bereit.
• Das PS 1000 X-Scan-System besteht aus dem Akku-Detektionsgerät, einem Tablet als Monitoreinheit und zusätzlicher Analysesoftware für PC oder Laptop.
• Zwei unterschiedliche Scan-Modi unterstützen dich auf der Baustelle: Mit Quickscan suchst du an einer Stelle besonders einfach und schnell nach eingebetteten Objekten. Die Funktion Imagescan ermöglicht das Abtasten großer Flächen auf der Basis eines Erfassungsrasters.
• Für eine detailliertere Analyse der Scanergebnisse kannst du die Daten direkt auf einen Laptop oder Computer exportieren, um Berichte zu erstellen sowie die Ergebnisse zu dokumentieren und zu archivieren.
WEITER INFORMIEREN
Zugehörige Software
Teilen