UNSER MULTITALENT FÜR IHRE SICHERHEIT BEIM BOHREN
HILTI PS 50 Multidetektor

DIE VORTEILE DES PS 50 MULTIDETEKTORS

• Du erkennst Objekte bis in eine Tiefe von 15 cm.
• Du erhältst bis zu einer Tiefe von 6 cm eine Klassifizierung des Objektmaterials – sei es Bewehrungseisen, Metallrohr, Kunststoff oder Holz.
• Mit dem PS 50 analysierst du eine ganze Reihe verschiedener Untergründe wie trockenen und nassen Beton, Gipskartonplatten oder Hohlziegel.
• Über das Auswahlmenü wähle ganz einfach den passenden Scan-Modus für deine Messaufgabe aus: Beton, Frischbeton, Bodenheizung, Trockenbau oder Hohlziegel. Bei unbekanntem Untergrund liefert dir der Universalmodus aussagekräftige Ergebnisse.

• Du benötigst keine Spezialkenntnisse: Das integrierte Display zeigt die gefundenen Objekte sofort an und liefert eine Abschätzung zu Tiefe und Materialart.
• Verschaffe dir den Durchblick: Mit dem Wissen, wo und welche Objekte in der Wand verborgen sind, vermeide Unfälle und versehentliche „Treffer“. Du schützt dich damit vor allem selbst, aber auch deinen Bohrer und dein Bohrgerät.
WEITER INFORMIEREN
Teilen