- Home
- Engineering
- Lösungen für Ingenieure
- Detektionssysteme
- Typical Applications
SO NUTZT DU BAUWERKSANALYSEN AM BAU OPTIMAL
Typische Anwendungen für Hilti Detektionssysteme

Es ist schnell passiert: Du bohrst eine Leitung an oder ein Bewehrungsstab versperrt dir den Durchbruch. Im günstigsten Fall kostet dich das einfach „nur“ Zeit. Es können aber auch weitreichende Schäden oder lebensgefährliche Unfälle die Folge sein.
Gehe diese Risiken nicht ein! Hilti Detektionssysteme zeigt dir zuverlässig an, wo spannungsführende Leitungen und Bewehrungen im Untergrund verborgen sind.
• Orte metallische und nicht-metallische Objekte in Beton, Mauerwerk und anderen Grundmaterialien.
• Finde den Verlauf von Rohren aus Metall oder Kunststoffen wie PVC.
• Untersuche Bewehrungsstrukturen zerstörungsfrei - inklusive fundierter Abschätzung der Lage, der Größe und der Tiefe der Betondeckung.
• Finde stromführende Leitungen oder ruhende Kabel.
• Verschaffe dir den Überblick über verborgene Objekte wie Holz, Baustahl, Armierungseisen, Spanndrähte oder Stahlträger
• Analysiere komplexe Strukturen mit mehreren eingebetteten Objekten über große Flächen, zum Beispiel zur Prüfung von Brücken- und Tunnelbauwerken.
• Bestimme den Austrittspunkt einer Bohrung und lege Bohrtiefe und Bohrwinkel vorab exakt fest.
• Setze Befestigungen an einem geeigneten Platz, um Schäden am Gebäude und Beschädigungen Ihres Werkzeugs zu vermeiden.
Dein Zusatzvorteil: Unsere Detektionssysteme sind für den harten Baualltag gemacht: Du arbeitest ohne Kabel, steckst Erschütterungen locker weg, bist wasserabweisend und gegen Staub geschützt.
WEITER INFORMIEREN
FRAGE DEINEN HILTI INGENIEUR
-
Du hast eine technische Frage? Sprich uns an. Wir sind gerne für dich da.
tecnici@hilti.com 800-827013
HILTI DETEKTION IM EINSATZ: TYPISCHE ANWENDUNGEN

Strukturanalyse und Bauwerksprüfung

Bohren, Meißeln, Sägen und Schneiden in Beton

Gebäudewartung

Seismische Ertüchtigung von Bauwerken
Zerstörungsfreie Analysen auf der Baustelle liefern dir einen entscheidenden Einblick und sorgen für mehr Sicherheit am Bau.
Mit dem Einsatz von Hilti Detektionsgeräten und der Hilti Analysesoftware sicherst du dir entscheidende Vorteile am Bau:
• Du vermeidest Beschädigungen an bestehenden Strukturen.
• Du schützt dich vor Unfällen, weil du den Verlauf von stromführenden Leitungen oder Spanndrähten kennst.
• Du beugst Projektverzögerungen, Nacharbeiten und kostspieligen Schäden wirksam vor.
ZERSTÖRUNGSFREIE BEWEHRUNGSANALYSE
Um die Struktur und Lastverteilung von Gebäuden und Bauwerken im Bestand zu beurteilen, musst du die Bewehrungen bis ins Detail kennen. Bohrungen ins Material sind dafür nicht mehr erforderlich. Unser PS 250 Ferroscan System wurde speziell für die zuverlässige, zerstörungsfreie Bewehrungsanalyse entwickelt.
• Finde nachträglich eingebaute Bewehrungen bis zu einer Tiefe von 40 cm (in trockenem Beton).
• Analysiere die Tiefe der Betondeckung bis zu 10 cm in das Bauteil hinein.
• Scanne großflächige Betonstrukturen einfach und effizient.
Mit dem Hilti PS 250 Ferroscan kannst du die Fundstellen direkt auf der Baustelle markieren. 2D- und 3D-Aufnahmen in Farbe zeigen dir die Messergebnisse in Echtzeit. Entweder auf dem Gerätedisplay oder auf dem Bildschirm deines Tablets.
Für weitere Detailanalysen und die Dokumentation deiner Scandaten stehen dir die optimal auf unsere Systeme abgestimmten Hilti Softwarelösungen PROFIS Detection und PROFIS Ferroscan MAP zur Verfügung.
LOKALISIEREN VON VERSTECKTEN OBJEKTEN
Bevor du Hand an Wand, Decke oder Boden anlegst, musst du wissen, wo verborgene Hindernisse sind. Mit dem Einsatz unserer Detektionssysteme verhinderst du Unfälle und vermeidest Bauschäden und kostspielige Reparaturen.
Nachträgliche Bewehrung
Triffst du beim Bohren auf ein Bewehrungseisen, kann nicht nur die Betondeckung beschädigt werden, sondern auch dein Bohrer und dein Bohrgerät.
Nachträgliche Vorspannung
Verletzt du beim Bohren einen Spanndraht, kann dies die gesamte strukturelle Stabilität des Gebäudes zerstören. Zusätzlich kann es zu lebensbedrohlichen Situationen kommen: Wird ein Spanndraht in zwei Teile getrennt, ist es möglich, dass er plötzlich aus dem Beton herausschnellt und Menschen verletzt.
Elektrische Leitung
Bei einem Treffer eines spannungsführenden Kabels kannst du einen elektrischen Schlag erleiden und dich damit schwer oder sogar tödlich verletzen.
Wasserleitung
Das Anbohren einer Wasserleitung oder wassergefüllter Hohlräume erfordert aufwändige Reparaturarbeiten. Zudem kann durch das Leck das Gebäude nachhaltig beschädigt werden.
Drahtgeflechte und Stahlstrukturen
Teure Schäden und Reparaturen können die Folge sein, wenn du in Drahtgitter, Verankerungen, tragende Stahlkonstruktionen oder andere eingebettete Objekte bohrst.
Arbeite nicht auf Risiko! Nach dem Einsatz einer der folgenden Detektionslösungen bist du über verborgene Objekte zuverlässig informiert.
FORDERE EINE UNVERBINDLICHE PRODUKTVORFÜHRUNG AN
Du willst Hilti Detektionssysteme live erleben? Kein Problem. Sprich einfach dein Hilti Team darauf an oder kontaktiere unseren Kundenservice. Wir sind gerne für dich da - online, per Telefon und persönlich vor Ort.