Brandsichere Anwendungen
Absicherung von Durchführungen und Fugen


Intumeszierende Brandschutzdichtmasse CFS-IS
Für die Abdichtung von Stromkabeln. Geeignet für kleine und mittlere Durchbrüche und die Durchführung von Einzel- und Bündelkabeln.

Acryl-Brandschutzdichtmasse CFS-S ACR
Wird für die Versiegelung von Fugen und für die Abdichtung von nichtbrennbaren Rohren verwendet.

Brandschutzbandage CFS-B
Für die Versiegelung von nichtbrennbaren Rohren aus Stahl, Edelstahl, Aluminium und Kupfer mit Durchmesser zwischen 28mm und 159mm.

Brandschutzmanschette CFS-C
Brandschutz für brennbare Rohre mit Durchmesser zwischen 50 und 250mm, Wanddurchführungen und Flammschutzwände. mit brennbaren Rohren.

Brandschutzplatte CFS-CT B
Kann auch für mehrfache Durchführungen verwendet werden. Mit intumeszierendem Lack überzogen

Auspressgerät CFS-DISP
Das Brandschutz-Verfüllmaterial CP 615N ist dank des robusten Auspressgeräts leicht aufzutragen.
Teilen