Leistungsverzeichnis
Lieferung und Verlegung einer brandsicheren Abschottung (Feuerwiderstandsklasse bis zu EI 180) für brennbare Rohrleitungen aus PVC/PE, (ETA-Zulassung 10/0403 - Europäische Technische Zulassung) mit der Brandschutzmanschette Hilti CFS-C, CE-gekennzeichnet, getestet nach EN1366-3 auf flexiblen Wänden mit einer minimalen Stärke von 100 mm (Gipskarton), starren Wänden (min. Dichte 550 kg/m3 - Beton, Porenbeton, Mauerwerk) und starren Decken mit min. Stärke 150 mm (min. Dichte 550 kg/m3).
Die Manschette muss auf beiden Seiten der Wand bzw. auf der Seite der Innenleibung der Decke installiert werden. Sie besteht aus einem Stahlgehäuse, in dem ein graphitischer, aufschäumender Streifen enthalten ist.
Für die Ringspaltabdichtung wird die Brandschutz-Acrylabdichtmasse Hilti CFS-S ACR bzw. Gipsmörtel/Zementmörtel verwendet.
Das Verankerungssystem ist brandsicher (siehe ETA).
Die gemäß ETA installierte Manschette bietet zusätzliche Eigenschaften wie Schallschutz, Luft- und Rauchgasdichtigkeit sowie Wasserundurchlässigkeit; sie enthält keine gefährlichen Substanzen und der Gehalt an flüchtigen Substanzen (VOC) liegt unter den zulässigen Grenzwerten.
Die Manschette ist an einer einzelnen Durchführung auf ihre Feuerfestigkeit im Brandfall nach einem Erdbeben seismisch getestet; der Test wurde in einem durch das DAP akkreditierten Prüflaboratorium (deutsches Akkreditierungssystem für Prüflabors) durchgeführt, in Einklang mit der Norm DIN EN ISO / IEC 17025. Es wurden quasi-statische Lastzyklen gemäß dem FEMA 461 Protokoll direkt auf eine einzelne, schottdurchführende Leitung aufgebracht, während die Wand fest angelegt war. Die Lastaufbringung erfolgte in X-Richtung (in Richtung der Leitung), Y-Richtung (rechtwinklig zur Leitung) und, wo es möglich war, in ZZ-Richtung (Rotation um den Nullpunkt in Wandmitte). Die Hülse wurde auf Bruchfestigkeit sowie Luft- und Rauchgasdichtigkeit getestet und am Ende wurde eine zusätzlicher Test hinsichtlich seiner passiven Feuerfestigkeit durchgeführt, um die Rauchgasdichtigkeit und Feuerfestigkeit des betroffenen Systems zu bewerten.
Bezüglich der Rohrendkonfiguration (U/U-U/C-C/U) und der erreichbaren EI-Klasse wird auf die ETA 10/0403 verwiesen.