Brandschutzmanschatte CFS-CP

Schnell und sicher: Mit einem Klick installiert

Die Brandschutzmanschatte lässt sich leicht anbringen und sorgt für eine perfekte brandsichere Abschottung. Die Manschette einfach um das Rohr anlegen und leicht drücken, bis du ein "Klicken" hörst.

Brand- und erdbebensicher getestet und zertifiziert

Die Brandschutzmanschette wurde für ein breites Sortiment von brennbaren Rohrleitungen mit Durchmesser bis zu 250 mm aus PVC, PVC-U, PE, PE-HD, PE-X, PP, ABS und Alu-Kompositen bis zu El 180 getestet.

  • Die Zertifizierung beinhaltet verschiedene Typen von Untergrundmaterialien:
  • Gipskartonwände mit einer Mindeststärke von 100 mm;
  • Starre Wände mit Mindeststärke von 100 mm (Mindestdichte 450 kg/m3 - Beton, Betonblöcke, Ziegelsteine);
  • Starre Decken mit einer Mindeststärke von 150 mm (Mindestdichte 550 kg/m3);
  • Verwendung in Kombination mit der Brandschutzplatte Hilti CFS-CT B oder dem Brandschutzmörtel CFS-M RG.
  • Der Brandschutzmanschette CFS-CP wurde außerdem die Technische Europäische Zulassung ETA 10/0404,
  • die CE-Kennzeichnung sowie die VOC-Zertifizierung für die geringe Emission flüchtiger organischer Verbindungen.  Seismisch getestet auf die Widerstandsfähigkeit im Brandfall nach einem Erdbeben durch ein vom DAP akkreditiertes Prüflaboratorium (DAP - deutsches Akkreditierungssystem für Prüflabors), in Einklang mit der Norm DIN EN ISO / IEC 17025.

Leistungsverzeichnis

Lieferung und Verlegung einer brandsicheren Abschottung (Feuerwiderstandsklasse bis zu EI 180) für brennbare Rohrleitungen aus PVC-C/PVC-U/PE/PE-HD/PE-X/PE-S2/PP/PP-R/ABS/Mehrschichtrohr Alu-Komposit, (ETA-Zulassung 10/0404 - Europäische Technische Zulassung) mit der Brandschutzmanschette Hilti CFS-C, CE-gekennzeichnet, getestet nach EN1366-3 auf flexiblen Wänden mit einer minimalen Stärke von 100 mm (Gipskarton), starren Wänden (min. Dichte 450 kg/m3 - Beton, Porenbeton, Mauerwerk) und starren Decken mit min. Stärke 150 mm (min. Dichte 550 kg/m3). Die getesteten Rohre können die Elastomerisolierung und PE-Schaumstoffstreifen zur Schallentkopplung an der Durchführung beibehalten. 

Die Manschette muss auf beiden Seiten der Wand bzw. auf der Seite der Innenleibung der Decke installiert werden. Sie besteht aus einem Stahlgehäuse, in dem ein graphitischer, aufschäumender Streifen enthalten ist. 

Für die Ringspaltabdichtung wird die Brandschutz-Acrylabdichtmasse Hilti CFS-S ACR bzw. Gipsmörtel/Zementmörtel verwendet. 

Das Verankerungssystem ist brandsicher (siehe ETA). 

Die gemäß ETA installierte Manschette bietet zusätzliche Eigenschaften wie Schallschutz, Luft- und Rauchgasdichtigkeit sowie Wasserundurchlässigkeit; sie enthält keine gefährlichen Substanzen und der Gehalt an flüchtigen Substanzen (VOC) liegt unter den zulässigen Grenzwerten. 

Die Manschette ist an einer einzelnen Durchführung auf ihre Feuerfestigkeit im Brandfall nach einem Erdbeben seismisch getestet; der Test wurde in einem durch das DAP akkreditierten Prüflaboratorium (deutsches Akkreditierungssystem für Prüflabors) durchgeführt, in Einklang mit der Norm DIN EN ISO / IEC 17025. Es wurden quasi-statische Lastzyklen gemäß dem FEMA 461 Protokoll direkt auf eine einzelne, schottdurchführende Leitung aufgebracht, während die Wand fest angelegt war. Die Lastaufbringung erfolgte in X-Richtung (in Richtung der Leitung), Y-Richtung (rechtwinklig zur Leitung) und, wo es möglich war, in ZZ-Richtung (Rotation um den Nullpunkt in Wandmitte). Die Hülse wurde auf Bruchfestigkeit sowie Luft- und Rauchgasdichtigkeit getestet und am Ende wurde eine  zusätzlicher Test hinsichtlich seiner  passiven Feuerfestigkeit durchgeführt, um die Rauchgasdichtigkeit und Feuerfestigkeit des betroffenen Systems zu bewerten. 

Bezüglich der Rohrendkonfiguration (U/U-U/C-C/U) und der erreichbaren EI-Klasse wird auf die ETA 10/0404 verwiesen. 

Firestop-Selektor

Firestop-Selektor

Der Zugang technische Spezifikationen, CAD-Details und Zertifizierungen

Mehr erfahren
Technische Handbücher

Technische Handbücher

Relevante Informationen schnell und gezielt finden: Wir haben für Sie alles Wichtige zum passiven Brandschutz übersichtlich in unseren technischen Handbüchern zusammengestellt.

Mehr erfahren
CFS-DM

Brandschutz-Dokumentationsmanager CFS-DM

Brandschutz-Dokumentation leicht gemacht

Mehr erfahren

Technische Dokumentation

Teilen