Leistungsverzeichnis
Lieferung und Verlegung einer brandsicheren Abschottung (Feuerwiderstandsklasse bis zu EI 120) für brennbare Rohrleitungen aus P VC/PVC-U/PE/PE Geberit Silent DB/PE-X/PP/PP-R/ABS/SAN+PVC/nicht normierte, schalloptimierte Rohre (Coes PhoNo Fire, Coes Blue Power, Geberit Silent PP, KeKelit Phonex AS, Marely Silent, Maincor Mainpower, Ostendorf-Gruppe Skolan db, Pipelife Master 3, Poloplast Polokal NG, Poloplast Polokal NG, Poloplast Polokal 3S, Raupiano Plus, Valsir Triplus, Wavin SiTech, Wavin AS), (ETA-Zulassung 14/0085 - Europäische Technische Zulassung) mit der Endlos-Brandschutzmanschette Hilti CFS-C EL, CE-gekennzeichnet, getestet nach EN1366-3 an flexiblen Wänden mit einer minimalen Stärke von 100 mm (Gipskarton), starren Wänden (min. Dichte 450 kg/m3 - Beton, Betonblöcke, Mauerwerk) und starren Decken mit min. Stärke 150 mm (min. Dichte 550 kg/m3). Die getesteten Rohre können die Elastomerisolierung und PE-Schaumstoffstreifen zur Schallentkopplung an der Durchführung beibehalten.
Die Manschette wurde in den unterschiedlichsten Situationen getestet: an rechtwinklig positionierten Rohren Wand/Decke durch Umhüllen des Rohrs um 360°; an "Hufeisen" auf 87°- und 2x45°- Winkelstücken, indem sie 60 mm entlang der Seitenwände des Rohrs verlegt wurde; in "ovalen Positionen" an schräg laufenden Rohren (45° bis 90°); durch Umwickeln um mindestens 180° von Rohren, die Wände oder Decken entlang verlaufen und an Ecken anliegen; mit in den Zementmörtel eingebetteten Haken an starren Wänden; durch Umwickeln von bis zu 3 Rohren gemäß ETA 14/0085.
Die Manschette muss auf beiden Seiten der Wand und auf der Innenseite der Decke installiert werden und besteht aus einem Maschengewebe, das intern einen graphitischen, intumeszierenden Streifen enthält, mit Verschlüssen und Befestigungshaken aus Edelstahl.
Im Fall von Durchmessern bis zu 110 mm genügt eine Schicht Manschette auf der Abschottungsoberfläche mit der Befestigung mit kurzen Haken; bei Durchmessern von 125mm bis 160mm wird eine zweite Schicht Manschette benötigt, die mit langen Haken befestigt wird.
Im Fall von rechtwinkligen Konfigurationen erfolgt die Ringspaltabdichtung mit der Brandschutz-Acrylabdichtmasse Hilti CFS-S ACR bzw. mit Gipsmörtel/Zementmörtel; an den Konfigurationen 87°, 2x45° und schräg laufend (45° bis zu 90°) wird der Ringspalt mit der Brandschutzfüllmasse Hilti CFS-FIL hinterfüllt.
Das Verankerungssystem ist brandsicher (siehe ETA).
Die gemäß ETA installierte Manschette bietet zusätzliche Eigenschaften: Schallschutz, Luft- und Rauchgasdichtigkeit sowie Wasserundurchlässigkeit; außerdem enthält sie keine gefährlichen Substanzen.
Bezüglich der Rohrendkonfiguration (U/U-U/C-C/U) und der erreichbaren EI-Klasse wird auf die ETA 14/0085 verwiesen.