Leistungsverzeichnis
Lieferung und Verlegung einer brandsicheren Abschottung (Feuerwiderstandsklasse bis zu EI 120 für ABSCHOTTUNGEN OHNE DURCHFÜHRUNGEN, ELEKTROKABEL MIT ODER OHNE KABELKANAL, KABELBÜNDEL, METALL- UND KUNSTSTOFFLEITUNGEN, BRENNBARE KUNSTSTOFFROHRE, NICHT BRENNBARE METALLROHRE (ETA-Zulassung 11/0429 - Europäische Technische Zulassung) mit den Brandschutzplatten HILTI CFS-CT B, CE-gekennzeichnet, getestet nach EN1366-3 auf flexiblen Wänden mit einer minimalen Stärke von 100 mm (Gipskarton), starren Wänden mit 100mm Stärke (min. Dichte 600 kg/m3 - Beton, Porenbeton, Mauerwerk) und starren Decken mit min. Stärke 150 mm (min. Dichte 670 kg/m3).
Die 1000x600x50 mm großen Brandschutzplatten bestehen aus Mineralwolle (Dichte 140 kg/m3) und sind auf der dem Brand ausgesetzten Seite mit der Brandschutzbeschichtung CFS-CT beschichtet (0,7mm trockene Stärke). Die Brandschutzbeschichtung CFS-CT kann auf Platten aus Mineralwolle aufgetragen werden, deren Spezifikationen in der ETA 11/0429 enthalten sind.
Die Platte dient als verschließendes Element für Öffnungen mit Größen bis zu 1200x1200 mm in der Wand und 5000x750 in der Decke.
Die Platte ist als das Hauptprodukt für die Abschottung der Öffnung zu betrachten, das gegebenenfalls in Verbindung mit sekundären Brandschutzprodukten eingesetzt wird, die mit ihm getestet wurden und über die Europäische Technische Zulassung verfügen. Die sekundären Hilti-Produkte sind: Brandschutzmanschette CFS-C, Brandschutzmanschette CFS-C P,Endlos-Brandschutzmanschette CFS-C EL, Brandschutzbandage CFS-B, Brandschutzband CFS-W; Isolierungen aus Mineralwolle für Metallrohre, zusätzliche Schutzelemente aus Mineralwolle bzw. mit der Brandschutzbeschichtung CFS-CT für Kabel und Elektrokabeltrassen, Brandschutzhülse CFS-SL.
Die Brandschutzplatte muss an einem oder mehreren Teilen auf die Geometrie der Öffnung und die Anordnung der durchführenden Elemente (einzeln, mehrfach, gemischt mechanisch oder elektrisch) zugeschnitten werden. Die Befestigung am Untergrundmaterial und an den angrenzenden Teilen erfolgt durch die Anwendung der Acryl-Brandschutzdichtmasse Hilti CFS-S ACR an allen Schnittkanten der Platte, um zu gewährleisten, dass sie standsicher ist und keinen Rauch durchlässt. Falls notwendig, die vorhandene Beschichtung mit einer neuen Brandschutzbeschichtung Hilti CFS-CT wiederherstellen.
Die Befestigung eventueller Brandschutzmanschetten und Bandagen ist in der Europäischen Technischen Zulassung erklärt.
Die getesteten nicht brennbaren Rohrtypen sind: Stahl, Edelstahl, Kupfer, Gusseisen.
Die getesteten brennbaren Rohrtypen sind: PVC, PVC-C, PE, PE-X, PE-HD, PE-S2, Mehrschichtrohre Alu-Komposit, PP, PP mehrschichtig, vorisolierte Mehrschichtrohre, Spezialrohre für Pellet.
Die Isolierungen, die an Metallrohren getestet wurden, sind Mineralwolle und Elastomerschaum; an Kunststoffrohren wurden Isolierungen aus Elastomerschaum getestet.
Die Elektrokabelkanäle sind metallisch. Die Elektrokabel (max. Durchmesser einzelnes Kabel 80 mm) sind mit Ummantelung, ohne Ummantelung (Drähte) und als Kabelbündel mit einem max. Durchmesser von 100 mm getestet.
Die Nachbelegung von Anlagen ist zulässig, wie es die ETA-Zulassung vorsieht.
Die gemäß ETA installierten Brandschutzplatten CFS-CT B bieten zusätzliche Eigenschaften: Luft- und Rauchgasdichtigkeit, Wasserundurchlässigkeit, Schallschutz; sie sind getestet auf Standsicherheit und mechanische Festigkeit, Festigkeit gegenüber Stoß und Bewegung, Haftvermögen und ihre thermische Eigenschaften. Die Platten enthalten keine gefährlichen Substanzen.
Bezüglich der Rohrendkonfiguration (U/U-U/C-C/U) und der erreichbaren EI-Klasse wird auf die ETA 11/0429 verwiesen.