INSTALLATIONSSYSTEME KLIMATECHNIK

Hilti modular support system for ventilation MV-RI rubber inlay for MV-30 channel

Hilti MV haben wir speziell für die Installation von Klima- und Lüftungsanlagen konzipiert. Es bietet Ihnen eine Vielzahl aufeinander abgestimmter Komponenten. Auch komplexe Systeme installieren Sie damit einfach, schnell und unter Einhaltung höchster Qualitäts- und Sicherheitsstandards.

VORTEIL

  • Alle Komponenten des MV Systems erfüllen höchste Akustikstandards. Wir haben sie alle getestet und optimiert. Vom Lüftungskanal übertragene Vibrationsgeräusche werden nachweislich bestwirksam minimiert.
  • Hilti MV ist auf Lüftungskanäle mit einem Querschnitt von bis zu 100 x 50 cm ausgelegt.
  • Mit Hilti MVA Winkeln befestigen Sie Lüftungskanäle direkt an der Decke. Dabei haben Sie die Wahl zwischen Direktmontage mit Gewindestange oder Installation mit Hilti MM Montageschienen.
  • Hilti MV Rohrschellen verfügen über ein Schnellverschlusssystem: Der montagefreundliche Klick-Verschluss ist für die komplette Rohrpalette von DN 80 bis DN 1250 erhältlich.
  • Die Hilti MV Wandkonsolen bieten eine einfache und sichere Lösung auch für Installationen bei niedrigen oder sehr hohen Decken.

FRAGEN SIE IHREN HILTI INGENIEUR

Teilen