DER HILTI PLANER-GUIDE FÜR NACHTRÄGLICHE BEWEHRUNGEN
Nachträgliche Bewehrungsanschlüsse erfolgreich verwenden – Dank Kompetenz und System


Volle Leistung bei kürzerer Verankerungstiefe
Hilti Befestigungslösungen halten besser. Sie bringen die volle Leistung bereits bei bis zu 70 Prozent geringerer Verankerungstiefe. Möglich macht dies die herausragende Haltekraft des Hilti Systems.
Bei ausreichender Betondeckung erreichen die nachträglich eingemörtelten Bewehrungsanschlüsse eine Haltekraft, die die Haltekraft eingegossener Bewehrungsstäbe deutlich übertrifft. Das konnten unsere Ingenieure und ihre Forschungspartner in umfangreichen Tests eindeutig nachweisen.
Gerade im Bereich von Wänden sind nur relativ geringe Verankerungstiefen möglich. Um dennoch die geforderte Haltekraft zu erreichen, werden üblicherweise geschweißte Querbewehrungen oder Hakeneisen eingesetzt. Unsere Ingenieure fanden einen einfacheren, aber ebenso sicheren Weg: Sie entwickelten eine neue Bemessungsmethode, die die erhöhte Haltekraft des Hilti Befestigungssystems dazu nutzt, die erforderliche Verankerungstiefe zu verkürzen.
Ihr Vorteil: Mit der Hilti HIT Bemessungsmethode erfüllen Sie alle Anforderungen der Bauvorschriften bereits mit Verankerungstiefen, die deutlich unter den allgemeinen Richtwerten liegen.

Planung nach Eurocode 2

Hilti HIT Bemessungsmethode

Starre Verbindungen mit geraden Stäben
Der Einsatz von Haken oder gebogenen Stäben ist bei biegesteifen Bewehrungsanschlüssen allgemeiner Standard der Konstruktion. Mit dem Hilti System lassen sich nun auch starre Verbindungen mit geraden Bewehrungsstäben normenkonform planen und ausführen.
Basis der Berechnungen bildet ein spezielles Fachwerksmodell, das die spezifischen Eigenschaften von Rahmenknotenanschlüssen mit geraden Stäben berücksichtigt.
Die neue Methode ist das Ergebnis unserer Forschungskooperation mit der Technischen Universität München und der Amerikanischen Universität Beirut.
Ihr Vorteil: Mit der Hilti HIT Berechnungsmethode nutzen Sie gerade Stäbe problemlos auch für Verbindungen zwischen Platten oder Balken und Wänden, Balken und Platten oder Säulen und Fundamenten.

Nachträgliche Bewehrungen für Schublasten
Der Hilti Zuganker HZA-P erleichtert den nachträglichen Einbau von Schubbewehrungen und Durchstanzbewehrungen erheblich. Er ist die effiziente Lösung für Sanierung und Verstärkung von Bauwerksstrukturen bis hin zur Instandhaltung von Brücken.
Ein typischer Anwendungsfall ist der Einbau einer Stützsäule. Damit diese die zu stützende Betonplatte nicht durchbricht, sind zusätzliche Bewehrungen erforderlich.
- Die herkömmliche Methode zur Absicherung der Schublasten: Die Löcher zum Anbringen der Anker gehen durch die gesamte Betonplatte hindurch.
- Die Hilti Methode: Wir bohren nur von unten in die Platte hinein - rund um die Säule und schräg geneigt zur Stütze hin. Die Oberfläche der Betonabdeckung bleibt vollkommen intakt.
Ihr Vorteil: Mit Hilti Zugankern setzen Sie zusätzliche Schubbewehrungen mit geringerem Aufwand beim Bohren und Nachbearbeiten sicher um.

Planung nach Eurocode 2

Bemessung mit der Hilti Methode

Bewehrungen für Aufbeton
Beton auf Beton ist eine bewährte Methode bei Instandhaltung und Verstärkung verschiedenster Bauwerkskonstruktionen. Geeignete Bewehrungen müssen dabei sicherstellen, dass Eigenspannungen über die Verbindungsfläche zwischen neuem und altem Beton zuverlässig übertragen werden. Mit dem Hilti HCC System lassen sich Bewehrungen im Aufbeton einfach und schnell berechnen und positionieren.
Eine der anspruchsvollsten Anwendungen sind Brückensanierungen mit Aufbeton. Bewehrungslösungen müssen hier Schub- und Scherkräfte sowie die Materialeigenschaften aller Komponenten sehr exakt berücksichtigen.
Unsere Ingenieure entwickelten mit dem Hilti Design Tool HCC eine Berechnungsmethode für die wirtschaftliche Umsetzung eines sicheren Betonverbunds zwischen Alt- und Neubeton.
Ihre Vorteile:
- Sicherstellen eines monolithischen Strukturverbunds
- Zuverlässige Übertragung der Schubkräfte, auch bei gerissener Verbundfuge
- Bemessen mit optimal reduzierter Verankerungslänge
- Einsetzbar für verschiedenste Aufbeton-Anwendungen

Planung nach Eurocode 2

Bemessung mit Hilti HCC
Teilen