- Home
- Engineering
- Software
- Software PROFIS Engineering per connessioni acciaio-calcestruzzo

Ancoraggio su calcestruzzo
Massimizza la tua produttività nella progettazione della piastra base sismica
PROFIS Engineering Suite ti consente di risolvere le connessioni acciaio su calcestruzzo più complesse in condizioni di carico statico e sismico. Rappresenta lo stato dell'arte nella progettazione di differenti elementi includendo il materiale base, piastre d'acciaio, ancoranti, saldature e irrigidimenti, implementando un metodo CBFEM a elementi finiti - il tutto in cloud.
Attiva la versione gratuita di PROFIS Engineering, potrai provare anche tutte le funzionalità Premium per 30 giorni!
/ax-software/193385.png)
Non porre limiti alla tua produttività
Riduci i tempi di calcolo
Con il software PROFIS Engineering Suite, i tempi di calcolo per le connessioni acciaio su calcestruzzo sono ridotti a pochi minuti.
Migliora la precisione
Trasferimento automatico dei carichi da software strutturali, elaborazione di molteplici combinazioni di carico e generazione del modello BIM/CAD per ridurre gli errori e generare specifiche accurate.
Migliora l'efficienza
L’accesso basato sul cloud consente agli utenti di lavorare sui file di calcolo più aggiornati e di condividerli tra loro. Migliora la trasparenza, aumenta l'efficienza, accelera i tempi del tuo progetto.
Caratteristiche

Software di calcolo ricco di funzionalità
Le funzionalità di calcolo per ancoraggi su calcestruzzo, muratura, parapetti consentono di completare tutto il lavoro con un unico semplice software, anche per progettazioni con carichi sismici.

Calcolo della piastra sismica
Analizza la tua piastra base con un calcolo agli elementi finiti per determinarne la rigidezza, compresa la verifica sismica della piastra di base.

Piattaforma basata sul cloud
Una piattaforma integrata basata sul cloud, che non necessita di installazione ed è sempre aggiornata. Puoi accedere ai tuoi calcoli da qualsiasi dispositivo in qualsiasi luogo.

Modellazione BIM/CAD
Importa automaticamente gli oggetti BIM/CAD in 2D e 3D direttamente nel tuo modello di calcolo, evitando il disegno manuale, che richiede tempo e aumenta la probabilità di errore.

Interfaccia grafica funzionale e semplice da usare
L'interfaccia utente è stata progettata per offrirti un'esperienza d'uso semplice, garantendo al contempo flessibilità e massima produttività. Inoltre, per gli utenti più esperti, è possibile personalizzare i menu e le impostazioni in base alle proprie preferenze, per ottimizzare l'efficienza nell'utilizzo del software.

Tutto per aiutarti a calcolae con efficacia
Ti offriamo E-Learning e tutorial per apprendere autonomamente, il portale Ask Hilti per rispondere a tutte le tue domande e fornirti approfondimenti, e il supporto tecnico su richiesta. Non dovrai mai sentirsi solo nella gestione delle tue progettazioni più complesse.

Calcolo parapetto
Calcola i tuoi parapetti in ogni dettaglio (inclusi montanti, corrimano e ancoraggi) in modo rapido ed accurato.

Il nuovo Eurocodice
PROFIS Engineering usa come standard per il calcolo di connessioni acciaio-cls il recente EN 1992-4 per la verifica degli ancoraggi.
Panoramica delle licenze PROFIS Engineering

Licenza Standard (Gratuita)
- Fornisce tutto quello che serve per il calcolo della connessione acciaio su calcestruzzo.
- Permette anche di valutare la rigidezza della piastra, ma non verifica la piastra e gli eventuali irrigidimenti (funzionalità Premium)
- Inizialmente avrai 30 giorni con tutte le funzionalità Premium attive, potrai poi valutare se rimanere con la versione gratuita o se acquistare la versione Premium

Licenza Premium Individuale
- 1 utente
- Accesso singolo alle funzionalità Premium
- 250 €/anno

Licenza Premium Multiutente
- Accesso singolo alle funzionalità Premium
- Accesso illimitato alle funzionalità Standard
- 375 €/anno

Calcolo di connessioni acciaio - calcestruzzo
E-learning
Stai scegliendo il miglior ancorante per la tua applicazione? Il tuo calcolo è completamente conforme all’EC2? Se ti fai spesso questo tipo di domande, questo corso fa per te!
- Corso online sempre disponibile H24
- Diversi moduli di durata variabile
- Attestato di partecipazione
- Gratuito