Kalkulations-Software und -Suite Profis Engineering

PROFIS Engineering Suite

Maximiere deine Produktivität bei der Projektierung von Stahl-Beton-Verbindungen

Mit PROFIS Engineering Suite berechnest du auch die komplexesten Stahl-Beton-Verbindungen. Sie spiegelt den neuesten Stand der Technik bei der Projektierung unterschiedlicher Elemente wider, einschließlich des Grundmaterials, der Stahlplatten, Verankerungen, Schweißnähten und Versteifungen und macht sich dabei die CBFEM-Methode der Finiten Elemente zunutze - und das alles in der Cloud.

Setze deiner Produktivität keine Grenzen

Reduziere die Bemessungszeiten

Mit der Software PROFIS Engineering Suite reduzieren sich die Bemessungszeiten für Verbindungen auf 10 Minuten.

Verbesserte Genauigkeit

Automatische Überführung der Lasten, Ausarbeitung mehrerer Lastkombinationen und Erstellung des BIM/CAD-Modells für nahezu fehlerfreies Arbeiten und Generierung genauer Spezifikationen.

Effizienter arbeiten

Der Cloud-basierte Zugriff ermöglicht den Bedienern, stets an den aktuellsten Konstruktionsdateien zu arbeiten und sie gemeinsan zu nutzen. Das sorgt für bessere Transparenz, mehr Effizienz und die schnellere Fertigstellung deines Projekts.

Eigenschaften

Dank der Berechnungsfunktionen für Betonverankerungen, Mauerwerk und Geländer aus Stahl-Beton-Verbindungen kannst du alle Arbeiten in einer einzigen, bedienerfreundlichen Software erledigen.

Bemessungssoftware mit vielen Funktionen

Dank der Berechnungsfunktionen für Betonverankerungen, Mauerwerk und Beläge aus Stahl-Beton-Verbindungen kannst du alle Arbeiten in einer einzigen, bedienerfreundlichen Software erledigen.

Analyse der Grundplatte

Bemessung der Platte

Analysiere deine Grundplatte nach der Finiten-Elemente-Methode, um ihre Steifigkeit zu bestimmen.

Cloud-basierte Plattform

Cloud-basierte Plattform

Eine integrierte, Cloud-basierte Plattform, die alle Nutzer vernetzt und Daten aktualisiert. Du kannst deine Bemessungen von jedem Gerät an jedem beliebigen Ort durchführen.

BIM/CAD-Bibliothek

BIM/CAD-Modellierung

Importiert automatisch BIM/CAD-Objekte direkt von deinem Kalkulationsmodell in 2D und 3D und erspart dir das manuelle Zeichnen, das zeitraubend ist und eine potentielle Fehlerquelle darstellt.

Die Kalkulations-Suite Profis ist einfach und schnell in der Bedienung

Intuitive Bedienung

In der intuitiven Menübedienung erstellst du deine Berechnungen mit einer Favoritenleiste, verschiebbaren Bemessungsparametern, benutzerdefinierten Modellen, Abbrechen/Wiederholen-Tasten und personalisierbaren Berichten.

Auf Wunsch führen wir dich mit einem Tutorial und dem technischen Support Schritt für Schritt durch die Anwendung

Hilfestellung auf Wunsch

Schritt-für-Schritt-Tutorial des Programms und technische Hilfestellung auf Wunsch. Auch bei den komplexesten Planungen lassen wir dich nicht allein.

Bemessung von Geländern

Bemessung von Handläufen

Berechne Geländer in jedem Detail (einschließlich Ständern, Schienen und Dübeln) auf schnelle, genaue und unabhängige Art und Weise.

Eurocode icon

Il nuovo Eurocodice

PROFIS Engineering è pronto con il nuovo EN 1992-4. Il nuovo standard di calcolo per gli ancoranti che aggiorna e sostituisce i codici di calcolo passati (es. ETAG001, TR029).

Weshalb zu PROFIS Engineering Suite wechseln?

PROFIS Engineering Suite Premium
(paid**)
Cloud-enabled access and file sharing
via desktop, tablet or smartphone
Multiple ACI and CSA Codes
Detailed anchor design reports
Post-installed anchors
Cast-in-place anchors
Rigid base plate analysis
Anchoring to masonry
Concrete over metal deck base material
Load engine*
Multiple load combinations
Import loads from Excel
Customizable reports
Quick exporting to BIM/CAD

Hier die PDF-Version herunterladen

*Lasten-Motor: Importiere die Lasten aus Excel, berechne zahlreiche Lastkombinationen gleichzeitig, gib berechnete Lasten direkt ein oder verwende die Eingabefunktion für Lasten, die für dich faktorisiert werden.

Weshalb die Steifigkeitsprüfung der Grundplatte wichtig ist

EINER DER UNTERSCHÄTZTEN ASPEKTE BEI DER PROJEKTIERUNG EINER ANKERPLATTE

Weshalb die Steifigkeitsprüfung der Grundplatte wichtig ist

Mehr erfahren auf ASK Hilti

Teilen