Leistungsverzeichnis CFS-BL
Lieferung und Verlegung einer brandsicheren Abschottung (Feuerwiderstandsklasse bis zu EI 120) für Elektroinstallationen und gemischte Übergänge (ETA-Zulassung 13/0099), CE-gekennzeichnet, getestet nach EN1366-3 auf flexiblen Wänden mit einer minimalen Stärke von 100 mm (Gipskarton), starren Wänden (min. Dichte 600 kg/m3 - Beton, Porenbeton, Mauerwerk) und starren Decken mit min. Stärke 150 mm (min. Dichte 550 kg/m3).
Für EI 120 beträgt maximale Größe der Öffnung 1000x1000mm. Die Abschottung des Übergangs muss stets in einer Tiefe von 200mm erfolgen, ungeachtet der Wand- oder Deckenstärke. Eine Tiefe von 200mm ist mit einem Metallrahmen unter Verwendung von Gips- oder Kalziumsilikatplatten möglich.
Für die Übergänge von Kabeln, Leerrohren, Kabeltrassen werden die Fugen zwischen den Installationen sowie die Brandschutzsteine Hilti CFS-BL auf der gesamten Öffnungstiefe (200mm) mit Brandschutzfüllmasse Hilti CFS-FIL aufgefüllt.
Für gemischte Übergänge in Kombination mit Brandschutzschaum auf Graphit-Basis CFS-F FX können Brandschutzsteine CFS-B als Rahmen zur Verkleinerung der Öffnungen bis auf Größen von höchstens 400x400mm eingesetzt werden (s. Leistungsverzeichnis für Brandschutzschaum CFS-F FX gemäß ETA 10/0109). Der Brandschutzschaum CFS-F-FX wird auch in Bereichen ohne Installationen verwendet, wie bei der Verfüllung von Räumen mit besonderen Unregelmäßigkeiten der Öffnungen oder wo ein Zuschnitt eines Brandschutzsteins CFS-BL erfolgen müsste.
Der gemäß ETA installierte Brandschutzstein bietet zusätzliche Eigenschaften wie Schallschutz, Standsicherheit und mechanische Festigkeit, Festigkeit gegenüber Stoß und Bewegung; es enthält keine gefährlichen Substanzen und der Gehalt an flüchtigen Substanzen (VOC) liegt unter den zulässigen Grenzwerten.