Brandschutzkabelmanschette CFS-RCC
Für gemischte Übergänge bis EI 120/180
![Hilti CFS-RCC for firestop](/content/hilti/E4/IT/de/products/bu-chemicals/firestop/cfs-rcc/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1492980403138.jpg)
![Hilti CFS-RCC for firestop](/content/hilti/E4/IT/de/products/bu-chemicals/firestop/cfs-rcc/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text_copy/image.img.1920.medium.jpg/1492980402842.jpg)
Mit der Brandschutzkabelmanschette CFS-RCC besitzt du ein modulares, schnelles und einfach anzubringendes Brandschutzsystem, für das du keinen Mörtel oder Mineralwolle benötigst. Es ist die optimale Lösung für unregelmäßige Öffnungen, geeignet für die spätere Durchführung von Kabeln und auch für Anwendungen geeignet, bei denen man nur einseitig arbeiten kann. Die Brandschutzkabelmanschette CFS-RCC deckt eine breite Palette an Anwendungen wie elektrische, mechanische und gemischte Übergänge ab.
Ideal für staubfreie und zeitoptimierte Lösungen, keine Rahmenverlegung an Trockenbauwänden und keine Abbrüche an Massivwänden.
Die Manschette CFS-CC ist bis zu EI 120/180 an elektrischen, gemischten und mechanischen Übergängen getestet.
- Flexible Lösung für Anwendungen mit Einzelkabeln, Kabelbündeln, Kabeltrassen und Leerrohren auf Beton, Mauerwerk und Gipskarton.
- Für neue und bestehende Übergänge in Wänden und Decken.
- Besonders geeignet für Sanierungsvorhaben unter schwierigen Bedingungen.
- Kann zur Versiegelung von Übergängen in alten/beschädigten Brandschutz-Abschottungen unter Beibehaltung des bestehenden Materials eingesetzt werden.
![Hilti firestop cable collar CFS-RCC triple configuration](/content/hilti/E4/IT/de/products/bu-chemicals/firestop/cfs-rcc/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_1862793894_cop.img.1920.medium.jpg/1492980402894.jpg)
![](https://img.youtube.com/vi/dnBw53GKhoM/maxresdefault.jpg)
Technische Dokumentation
WEITER INFORMIEREN
Teilen