Leistungsverzeichnis CFS-CC
Lieferung und Verlegung einer brandsicheren Abschottung (Feuerwiderstandsklasse bis zu EI 120) für Elektroinstallationen und Kabelbündel, Leerrohre und Leerrohrbündel (ETA-Zulassung 13/0704), mit Brandschutzkabelmanschette, CE-gekennzeichnet, getestet nach EN1366-3 auf flexiblen Wänden mit einer minimalen Stärke von 100 mm (Gipskarton), starren Wänden (min. Dichte 600 kg/m3 - Beton, Porenbeton, Mauerwerk) und starren Decken mit min. Stärke 150 mm (min. Dichte 550 kg/m3).
Bis zur Klasse EI 120 für Übergänge mit leeren oder gefüllten Öffnungen von max. 108mm.
Die Fugen zwischen den Installationen sowie die Brandschutzkabelmanschette Hilti CFS-CC werden bis zu einer Tiefe von 20mm mit Brandschutzfüllmasse Hilti CFS-FIL aufgefüllt.
In einigen Fällen wird ein Rahmen mit doppelten Gipsplatten mit 12,5mm Dicke benötigt, um die Wanddicke von 100mm auf 150mm zu vergrößern und eine Feuerfestigkeit bis zu EI 120 zu erreichen. Liegt die Wanddicke unter 150mm sind zwei Schichten Brandschutzbandage CFS-P BA aufzutragen, um eine Klasse bis zu EL 120 zu erreichen.
Die Brandschutzkabelmanschette CFS-CC ist für Wände mit ummantelten Kabeln bis 50mm, Kabelbündeln bis 100mm und Leerrohrbündeln bis 80mm zertifiziert. Die Brandschutzkabelmanschette CFS-CC ist für Decken mit Kabeln bis 50mm, Kabelbündeln und Leerrohren bis 80mm zertifiziert.
Die gemäß ETA installierte Brandschutzkabelmanschette CFS-CC bietet zusätzliche Eigenschaften wie Schallschutz, Standsicherheit und mechanische Festigkeit, Festigkeit gegenüber Stoß und Bewegung; es enthält keine gefährlichen Substanzen und der Gehalt an flüchtigen Substanzen (VOC) liegt unter den zulässigen Grenzwerten.