Leistungsverzeichnis CFS-PL
Lieferung und Verlegung einer brandsicheren Abschottung (Feuerwiderstandsklasse bis zu EI 120) für Elektroinstallationen und Kabelbündel, Leerrohre und Leerrohrbündel (ETA-Zulassung 13/0125), bestehend aus Brandschutzstopfen in vorgefertigter, intumeszierender Kegelform zur Versiegelung von runden Übergängen, getestet nach EN1366-3 auf flexiblen Wänden mit einer minimalen Stärke von 100mm (Gipskarton), starren Wänden (min. Dichte 600 kg/m3 - Beton, Porenbeton, Mauerwerk) und starren Decken mit min. Stärke 150 mm (min. Dichte 600 kg/m3).
Öffnungen von 107 bis 202 mm für EI 120, mit Mindesttiefe der Versiegelung von 150 mm, ungeachtet der Wand- oder Deckendicke. Bei Wänden- oder Deckendicken unter 150mm muss ein Metallrahmen mithilfe von Gipsplatten oder Silikatkalzium verwendet werden.
Die Fugen zwischen den Installationen sowie der Brandschutzstopfen Hilti CFS-PL werden bis zu einer Mindesttiefe von 20mm mit Brandschutzfüllmasse Hilti CFS-FIL aufgefüllt. In einigen Fällen ist es zur Erreichung der Klasse EI 120 notwendig, zwei Schichten Brandschutzkabelbandage Hilti CFS-P BA aufzutragen und die Anlagen oder die Anlagengruppen damit zu umbinden.
Der Brandschutzstopfen CFS-PL ist für Wände und Decken mit Kabeln bis 80 mm, Kabelbündeln und Leerrohrbündeln bis 100 mm zertifiziert.
Der gemäß ETA installierte Brandschutzstopfen CFS-PL bietet zusätzliche Eigenschaften wie Schallschutz, Standsicherheit und mechanische Festigkeit, Festigkeit gegenüber Stoß und Bewegung; es enthält keine gefährlichen Substanzen und der Gehalt an flüchtigen Substanzen (VOC) liegt unter den zulässigen Grenzwerten.