FÜR EINEN KRAFTVOLLEN, SCHNELLEN START – HILTI BENZINTRENNSCHLEIFER
Handgeführte Trennschleifer zum Schneiden von Beton, Ziegelsteinen, Bausteinen und Metall
Unsere Hilti Benzintrennschleifer DSH 900-X und DSH 700-X sind mit maßgeschneiderten Diamant-Trennscheiben ausgestattet und wahre Meister, wenn es darum geht, sich mit voller Geschwindigkeit durch alle Arten von Beton, Mauerwerk, Stahl und Asphalt zu arbeiten. Schneiden Sie mühelos Pflaster- und Bordsteine, Stahlprofile, Rohre oder Stahlblech und vieles mehr.
Einfacher Start und problemlose Wartung
Einfacher Start
Durch das automatische Choke-System starten Sie Ihren Benzintrennschleifer ganz einfach und eliminieren das Risiko des Abwürgens des Motors erheblich.
Wartungs-Set Kleinere Reparaturen und Servicearbeiten können Sie ganz einfach vor Ort selbst erledigen. Jeder unserer Benzintrennschneider ist mit einem separaten Wartungs-Set inklusive Ersatz-Starterkabel, Luftfilter, Zündkerze und Kraftstofffilter ausgestattet.
Zuverlässige Schnittleistung
Zyklon-Luftfilterungssystem Der innovative Zyklonfilter nutzt die Zentrifugalkraft, um Staub und Schmutz von der dem eigentlichen Luftfilter zu entfernen. Das erhöht die Nutzungsdauer und verhindert Ausfallzeiten.
Maßgeschneiderte Diamantscheibe Dank der EQUIDIST-Technologie unserer Hilti Diamantscheiben SPX, mit der jeder Diamant exakt in der Segmentmatrix positioniert wird, erhöht sich die Lebensdauer und Schnittleistung der Trennscheibe enorm. Die hohe Anzahl der Diamanten bleibt in ständigem Kontakt mit dem Untergrundmaterial. So arbeiten Sie auch unter härtesten Bedingungen dauerhaft mit konstanter Leistung.