- Home
- Diamantbohrkronen
HOCHLEISTUNGS-DIAMANTBOHRKÖPFE FÜR DAS BOHREN IN BETON UND MAUERWERK
Kernbohrungs-Innovation vom Feinsten
Durch bedeutende Investitionen in Forschungstätigkeit, interner Produktentwicklung und Fertigung ist unsere innovative Technologie in der Diamantkernbohrung heute weltweit führend. Unsere Ressourcen und über 30 Jahre Erfahrung sind Garanten für das hochwertigste, robusteste und vollständigste Sortiment von Kernbohrern überhaupt. Unabhängig von Werkzeug, Grundmaterial oder Anwendung haben wir die richtige Bohrkrone für dich.

UNSERE NEUHEITEN ENTDECKEN

1. EQUIDIST-SEGMENTE
UNIVERSELL EINSETZBAR UND SCHNELL
Bohrkronen mit Equidist-Segmenten sorgen für sehr hohe Bohrgeschwindigkeiten und eignen sich hervorragend für schwieriges Grundmaterial wie Beton mit hohem Bewehrungsanteil.
Mit Equidist-Bohrkronen kriegst du alle Arbeiten in den Griff, auch unter den härtesten Bedingungen.
WARUM IST EQUIDIST SO VIEL BESSER?

Präzise positionierte, hochwertige Diamanten für sehr hohe Bohrgeschwindigkeiten und große Vielseitigkeit in der Anwendung.

Die neue Segmentgeometrie optimiert die Anzahl exponierter Diamanten für eine stärkere Leistung, auch auf härtestem Beton.

Lasergeschweißte, vorgeschärfte Segmente bieten maximale Robustheit und einen geschmeidigen, akkuraten Ansatz.

2. X-CHANGE-MODUL
PRODUKTIVITÄT AUF EINER NEUEN STUFE

Wechsel zwischen Beton- und Mauerwerksmodulen, um unabhängig vom Einsatzbereich stets von der besten Bohrleistung zu profitieren. Ist ein Modul abgenutzt, einfach durch ein neues ersetzen.
Hat sich der Bohrer im Beton verkeilt, das Rohr drehen, um es vom X Change-Modul abzunehmen und aus dem Loch herauszuziehen.

Verkeilte Bohrer einfach durch Entfernen des X-Change-Moduls herausziehen.

Mit unserer Gerätetasche hast du deine Bohrer immer bei dir und bist mobiler, da ein Rohr und einige wenige X-Change-Module ein ganzes Bohrer-Set ersetzen.