- Home
- Leistungsklassen von Rohrschellen
![Hilti bietet auf spezielle Anwendungen und Budgetvorgaben abgestimmte Rohrschellen](/content/hilti/E4/IT/de/products/bu-installation-systems/pipe-clamp-performance-levels/_jcr_content/cta/image.coreimg.png/1561554321061/185929.png)
Was ist die richtige Rohrschelle für Anwendung?
Rohrschellen sind in drei verschiedenen Leistungsklassen erhältlich
Du kannst nun leichter die richtige Rohrschelle für jeden deiner Einsatzbereiche auswählen. Für deine alltäglichen Anwendungen, z.B. für Heizungs-, Abwasser- oder Sanitärrohre findest du passende Lösungen im Standard- und Premium-Segment. Legst du Wert auf Produktivität und die schnelle Montage von Rohrschellen oder musst du höhere technische Vorgaben erfüllen, ist die Ultimate-Linie das Richtige für dich.
![Hilti bietet auf spezielle Anwendungen und Budgetvorgaben abgestimmte Rohrschellen](/content/dam/celum/ipc/bu-installation-systems/pipe-rings-(ip)/ip-consumables/ip-light-duty-pipe-rings/185929.png)
Rohrschellen
![Ultimate Rohrschellen](/content/hilti/E4/IT/de/products/bu-installation-systems/pipe-clamp-performance-levels/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1_/image.coreimg.png/1561122588334/199374.png)
Ultimate Rohrschellen
- Diese Rohrschellen bieten eine ultimative Leistung im. Montagekomfort.
- Hohe Performance und schnellere Montagemöglichkeiten durch den Schnellverschluss-Mechanismus der Rohrschelle.
- Hohe technische Performance mit einem umfangreicheren Set an Daten und Zulassungen.
![Premium Rohrschelle](/content/hilti/E4/IT/de/products/bu-installation-systems/pipe-clamp-performance-levels/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1__1658066727/image.coreimg.png/1561122758441/199373.png)
Premium Rohrschelle
- Rohrschellen des Premium-Sortiments bieten höchste Leistungen bei problemloser Montage.
- Produktivitätsvorteile durch den Sicherheits-Schnellverschlussmechanismus. Breites Angebot an Zulassungen und technischen Daten von Rohrschellen erhältlich
![Standard Rohrschelle](/content/hilti/E4/IT/de/products/bu-installation-systems/pipe-clamp-performance-levels/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1__1576840075/image.coreimg.png/1561122784135/199372.png)
Standard Rohrschelle
- Rohrschellen-Lösung für die tägliche Arbeit mit Standard-Performance und Installationskomfort.
- Anwendungsorientierte technische Eigenschaften mit gewohnter Hilti Qualität, geringe Zulassungen