- Home
- Sismosprink

SISMOSPRINK
Die erste Software zur Bemessung seismischer und statischer Halterungssysteme in Sprinkler-Hydrant-basierten Brandschutzanlagen
Als Produkt der fruchtbaren und kompetenten Zusammenarbeit zwischen Namirial und Hilti Italia richtet sich die Software SISMOPRINK an alle Brandlöschanlagen-Planer und Profis im Brandschutz allgemein, die die statische und seismische Belastbarkeit ihrer Anlagen durch die fachgerechte und unerlässliche Planung der entsprechenden Halterungen garantieren müssen.
PLANUNG UND BEMESSUNG

Von der Klassifizierung zur Planung statischer und seismischer Halterungssysteme.
Die Software Namirial SISMOSPRINK ermöglicht durch die intuitive und benutzerfreundliche Eingabe eine detaillierte Planung seismischer und statischer Halterungen für Sprinkler- und Hydrant-basierte Brandschutzanlagen. Das angeleitete und damit fehlerfreie Verfahren garantiert sowohl die Klassifizierung für die gesetzlichen Rahmenbedingungen der ausgewählten Lösung als auch die automatische Ermittlung der seismischen Parameter dank eines vollständig in die Software integrierten G.I.S. (Geographical Information System).
Nach Analyse und Beurteilung der seismischen Lasten des Projekts werden dann in der Berechnungsphase und auf Grundlage der eingegebenen Projektparameter sämtliche Komponenten und die notwendigen Mengen ermittelt, um das Halterungssystem anzulegen. Die Bauteile werden dann von der Software eigens und automatisch aus den zur Verfügung stehenden Archiven mit allen zugelassenen Hilti-Produkten ausgewählt.
Archivi

Ein breites Sortiment an Hilti Produkten für dein komplettes Projekt.
SISMOPRINK leitet dich Schritt für Schritt bei der Auswahl seismischer und statischer Brandschutz-Ausrüstung an, angefangen von Manschetten, Schraubenmuttern, Schienen, Dübeln bis zu sämtlichen Bauteilen für die Konstruktion von Halterungen für statische und seismische Lasten, um alle notwendigen Mengen und Einbauplanungen für dein Projekt vorzubereiten.
INTEGRIERTE TEILE-ERFASSUNG

In die Software integrierte Abschlussberichtsfunktion und Teile-Erfassung.
Namirial SISMOSPRINK kann verschiedene personalisierbare technische Berichte in Word oder PDF erstellen, die die Berechnungen und Berechnungsresultate entsprechend der zugrundegelegten technischen Vorschriften zusammenfassen.
Ein technisches Informationsblatt fasst die Einbauschemata der geplanten Typologien sowohl für den statischen als auch den seismischen Bereich zusammen. Ein Prüfbericht fasst die einzelnen Berechnungen der bemessenen quer- und längsverlaufenden Verstrebungen zusammen und gibt einen Überblick über die zugrundegelegten Berechnungs- und Bemessungsmethoden und die Liste der ausgewählten Bauteile.
Caratteristiche principali del programma
- Classificazione sismica e statica per sistemi sprinkler e idranti;
- Calcolo sismico secondo le norme: UNI/TR 11792, FM Global, NFPA 13
- Calcolo statico secondo le norme: UNI 12845, FM Global, NFPA 13
- Sistema GIS (Geographical Information System) integrato per la definizione dei parametri sismici
- Report e computo integrati nel software
- Archivi materiali certificati per l’uso secondo gli standard
- Relazioni tecniche in word e pdf
- Schemi tecnici in DWG
- Input user friendly per un immediato utilizzo del programma
- Interfacciamento con Namirial SPIDI