Universal Multilinienlaser mit grünem Laserstrahl für alle Arbeiten im Innenbereich
Ausrichten, Loten, rechte Winkel abstecken und Nivellieren leicht gemacht - mit dem Hilti Multilinienlaser PM 40-MG


Unser vielseitiger Hilti Multilinienlaser PM 40-MG, mit vier senkrechten Linien und einer horizontalen 360° Linie, ist unser neuer Laser für alle Ihre Anwendungen im Innenausbau.
Aufgrund der hohen Genauigkeit, der hervorragenden Sichtbarkeit der Laserlinie und der schnellen Akkuladezeit eignet sich der Multilinienlaser perfekt für Anwendungen mit Abständen in Raumgrössen von bis zu 20 Metern, mit Laser-Empfänger sogar bis zu 50m.
So richten Sie mühelos abgehängte Decken oder Trockenbauprofile an Böden, Decken und Wänden aus. Sie übertragen exakt und schnell Referenzhöhen. Und Sie nivellieren problemlos Türen, Fenster und Rohrleitungen.
Die Hilti Laser Familie mit grünem Laserstrahl
Der Hilti Multilinienlaser PM 40-MG ist die jüngste Ergänzung unserer Hilti Grünlicht-Laser Familie zu der bereits der kompakte Hilti Mehrachsenlaser PM 2-LG, der Hilti Rotationslaser PR 3-HVSG mit 360° Aufprallschutz sowie der Hilti Rotationslaser PRI 36 mit großer Reichweite und Automatikfunktionen zählen.

Hervorragende Sichtbarkeit
Unsere neueste Laser-Technologie macht den Unterschied dank grünem Laser in Sachen Sichtbarkeit.
In dunkler Umgebung arbeiten alle Laser gut. Aber bei starker Sonneneinstrahlung oder unter grellen Lichtverhältnissen stoßen die meisten Geräte an ihre Grenzen. Nicht so unser Hilti Multilinienlaser PM 40-MG, dessen Laserlinie Sie viermal schärfer und klarer wahrnehmen als konventionelle Laser mit rotem Strahl. Gerade über längere Distanzen liefert unser Grünlicht-Laser mit einer feinen, exakten Laserlinie maximale Sichtbarkeit.

Hohe Präzision
Ein drehbarer Basis hilft Ihnen bei der Feinjustierung der senkrechten Linie entlang des Lotpunktes und sorgt auch bei langen Distanzen für eine exakte und schnelle Ausrichtung.
Die robuste Dreipunktaufstellung fixiert den Hilti Multilinienlaser PM 40-MG sicher und stabil auf ungleichmäßigen Böden. Mit den verstellbaren, gummierten Füßen gleichen Sie jede Unebenheit und jedes Hindernis auf der Baustelle aus und vermeiden dadurch etwaige Beschädigungen Ihres Lasergerätes.
DAUERHAFTE LEISTUNG DURCH WIEDERAUFLADBAREN AKKU

Zu unserem Engagement für die Umwelt zählt auch, aufladbare und recycelbare Hilti Akkus zu verwenden.
Bei unserem Hilti Multilinienlaser PM 40-MG verwenden Sie den gleichen Akku und das gleiche Ladegerät, das Sie bereits von anderen Hilti Geräten gewohnt sind.
Das ausgeklügelte Monitoring-System unseres B12 V Akkus sorgt für eine gleichmäßige Aufladung der Hochleistungszellen und verhindert ein Überhitzen des Akkus.
Ihr Hilti Vorteil:
Außerdem arbeiten Sie mit einer nur 25-minütigen Akku-Ladung nahezu einen ganzen Tag lang unabhängig. Bei Verwendung aller Laserlinien garantieren Ihnen 25 Minuten Ladezeit eine Betriebszeit von bis zu 7 Stunden. Wenn Sie die senkrechten oder horizontalen Laserlinien einzeln verwenden, verlängert sich die Betriebszeit sogar auf bis zu 14 Stunden.
Teilen