- Home
- Rotationslaser
- Rotationslaser PR 3-HVSG
Rotationslaser PR 3-HVSG
Der Hilti PR 3-HVSG Rotationslaser mit verbessertem Aufprallschutz

Einen Schutzhelm auf der Arbeit zu tragen ist eine Selbstverständlichkeit. Warum sollte es für dein genauestes Tool anders sein? Der neue PR 3-HVSG setzt dem ohnehin schon robusten Gehäuse und den vier stoßdämpfenden Griffen mit einem brandneuen Kopf-Aufprallschutz die Krone auf.
AUSSEN HART. INNEN SMART.

Dieses Tool ist für alles gewappnet. Es widersteht dem Fall des Stativs aus 1,5m und und einem ungebremsten Sturz aus 1m von allen Seiten – dank seines verstärkten Aufprallschutzes auch auf Beton!
Das Gehäuse des PR 3-HVSG besteht aus einem patentierten Mineralverbundguss, der für den effizienten Schutz der empfindlichen Messkomponenten sorgt. Ein internes Dämpfungssystem mindert Erschütterungen drastisch. Das Gerät bietet höchste Genauigkeit und die besten Nivellierungs- und Abgleichszeiten in der Hilti-Familie.
SCHNELL UND EINFACH.
In Kombination mit dem Laser-Empfänger PRA 20G wird dein PR 3-HVSG zu einem schnellen zuverlässigen System für verschiedenste Tätigkeitsbereiche, wie Abhängen von Decken, Ausrichtung von Trockenbauwänden zur Raumteilung, Installation von Rohrsträngen und Kabelrinnen und mehr.
IMMER GELADEN.

Die Akkus vom Typ Hilti Cordless Power Care (CPC) sind mit einer der fortschrittlichsten, heute erhältlichen Lithium-Ionen-Batterietechnologien ausgerüstet Durch stärker verdichtete Zellen und eine intelligente Software, die jede Zelle einzeln überwacht und kontrolliert, wird der Akku wirkungsvoll vor Überhitzung geschützt. Mit unserer neuen B12 V-Ladestation kannst du das ganze Leistungsspektrum deines PR 3-HVSG in gerade einmal 15 Minuten Ladezeit abrufen - das reicht für 8 Stunden Betriebsdauer!